Historia de cliente

Sistema Beckhoff XTS con la interfaz Ethernet HARTING ix Industrial®

Rendimiento cuatro veces superior con la interfaz Ethernet miniaturizada de HARTING

Con el sistema Beckhoff XTS y HARTING ix Industrial®, dos verdaderas innovaciones se unen.

El sistema XTS combina inteligentemente las ventajas de los accionamientos lineales y giratorios y crea posibilidades completamente nuevas para el transporte de material en aplicaciones de automatización. La interfaz ix Industrial®  de HARTING sustituye a las obsoletas interfaces RJ45 en las últimas generaciones del sistema XTS. El diseño inteligente y compacto permite el uso de 48 impulsores, en lugar de 12, en el mismo espacio: ¡un aumento del 400% en el rendimiento! 

Reto, solución, resultado: en esta página encontrará recursos que detallan la solución a este apasionante proyecto.

HOJA DE DATOS PDF

Esta ficha técnica en PDF presenta los retos y cómo una interfaz Ethernet miniaturizada más pequeña que RJ45 permite un rendimiento cuatro veces mayor.

VÍDEO DE BECKHOFF XTS

SEMINARIO WEB BAJO DEMANDA

En este seminario web bajo demanda, los expertos de HARTING y Beckhoff presentan esta interesante solución. Véalo y conozca cómo el diseño inteligente y compacto permite el uso de 48 impulsores, en lugar de 12, en el mismo espacio: ¡un aumento del 400 % en el rendimiento! 

How Beckhoff masters the challenges of miniaturization: HARTING ix Industrial® meets XTS

Beckhoff permite el transporte individual y continuo de productos gracias al sistema de transporte lineal XTS. El sistema combina inteligentemente las ventajas de los accionamientos lineales y giratorios y crea posibilidades completamente nuevas para el transporte de material en aplicaciones de automatización.