Konfigurator Han®
Zindywidualizowane złącza przemysłowe
Nowy konfigurator HARTING Han® powołuje do życia cyfrowego bliźniaka. Użytkownik, dzięki nowym funkcjom indywidualizacji, ma teraz dostęp do doskonale dopasowanych rozwiązań bez konieczności pójścia na kompromis.
Konfigurator Han® jest narzędziem online do projektowania złączy przemysłowych. Umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe projektowanie optymalnych interfejsów do ich aplikacji. Wybrać można wyłącznie podzespoły lub specyfikacje spełniające wymagania i kompatybilne z pozostałymi złączami. Narzędzie gwarantuje użytkownikom, że konfiguracja będzie prawidłowa już za pierwszym razem. Ponadto użytkownicy są w stanie łatwo zintegrować otrzymane wyniki we własnych procesach, jako że znalezione rozwiązanie jest natychmiast dostępne w formie cyfrowej.
Indywidualizacja złączy
Dzięki Han-Modular®, HARTING oferuje kompleksowy system modułowy, z którego można wygenerować złącza idealnie dopasowane do wymagań w zastosowaniu przemysłowym. Nowa funkcja indywidualizacji konfiguratora Han® to kolejne rozszerzenie asortymentu indywidualnych produktów w oparciu o asortyment Han®.
Dzięki temu narzędziu użytkownik jest w stanie indywidualnie projektować elementy złącza i znajdować optymalne rozwiązania dla swoich problemów. Narzędzie zmniejsza czas niezbędny do stworzenia specyficznych wymagań i skraca drogę od tablicy kreślarskiej do produkcji.
Użytkownik może zdefiniować liczbę, rozmiar i rozmieszczenie wyprowadzeń kabla. Może również zastosować indywidualne oznaczenia laserowe do identyfikacji przewodów i wyposażenia. Bezpośrednio po ukończeniu dane projektowe są dostępne do pobrania, a użytkownik może zamówić indywidualne rozwiązanie. Dzięki temu proces projektowania nie zostaje przerwany w sytuacji, w której potrzebne są niewielkie ilości a nawet serie jednostkowe.
Zautomatyzowana produkcja zindywidualizowanych złączy
Konfigurator Han® reprezentuje stały proces, sięgający od projektowania i rozwoju produktu aż po środowisko produkcji złączy. Po stronie klienta wsparcie projektowe skraca czas od projektu do dostawy podzespołu. HARTING korzysta z „cyfrowych bliźniąt” interfejsów, zarządzających własnymi procesami produkcyjnymi.
Od samego początku klient jest partnerem na równym poziomie. Narzędzie do konfiguracji wspomaga klienta sugerując rozwiązania i pomagając w wyborze i adaptacji podzespołów. Niepasujące kombinacje elementów pozostają ukryte, a błędne projekty są usuwane od samego początku.
Po ukończeniu projektu użytkownik otrzymuje dane trójwymiarowe, karty charakterystyki i listy części składające się na stworzone rozwiązanie i możliwe do przekazania do środowiska projektowego klienta.
Z perspektywy klienta, konfigurator Han® rozwija różnorodność dostępnych rozwiązań. Użytkownik może być pewien, że dla swojego zadania otrzyma najlepszy dostępny produkt.
Zestawienie korzyści:
- Idealnie dopasowane rozwiązania bez kompromisów dzięki nowym funkcjom indywidualizacji
- Części dostosowane do potrzeb klientów dostępne w dowolnej ilości
- Oszczędność czasu dzięki pobieraniu danych 3D całego interfejsu z danymi dostępnymi bezpośrednio po konfiguracji
- Krótki czasu dostawy dzięki w pełni zautomatyzowanej produkcji skonfigurowanego złącza
- Efektywna współpraca dzięki zarządzaniu z panelu sterowania myHARTING z funkcjami zapisu i udostępniania