Products & Solutions
Interfejs Ethernet HARTING ix Industrial®
Mały rozmiar, wyjątkowa wytrzymałość: HARTING ix Industrial® to nasza odpowiedź na wyzwania Przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy.
ix Industrial®
Opracowując złącze Captain ix, stworzyliśmy małego olbrzyma z jasną misją: zrewolucjonizować świat przemysłowego Ethernetu i odejść od starych połączeń! Misja ta została zrealizowana - złącze ix Industrial jest obecnie znaną miniaturową alternatywą dla RJ45. Nie jest to więc tylko kolejne złącze, ale raczej standard przemysłowy zgodny z normą IEC 61076-3-124 i niezawodny interfejs dla producentów urządzeń. Gratulacje za stanie się standardem!
W realnym świecie
System XTS firmy Beckhoff z HARTING ix Industrial® interfejs Ethernet
- Połączenie dwóch prawdziwych innowacji
- Cztery razy więcej mocy dzięki zminiaturyzowanemu interfejsowi Ethernet firmy HARTING
- Dowiedz sie więcej: dostępne broszura informacyjna PDF i materiał filmowy
Do tej pory uosobieniem interfejsu Ethernet w środowisku IP20 było złącze RJ45. Złącze to jest najczęściej używane na świecie, a tym samym uwielbiane przez użytkowników. Jednak wielu użytkowników często albo kocha złącze RJ45 albo je nienawidzi ze względu na słabe rygle zatrzaskowe i sporadyczne trudności z kontaktem. Ponieważ urządzenia (w tym płaskie urządzenia przenośne, wyświetlacze, mniejsze urządzenia automatyki, kamery i czujniki) stają się coraz mniejsze, rozmiar złącza RJ45 ogranicza potencjał miniaturyzacji. Dlatego też mniejsze i mocniejsze złącze znajduje się na liście życzeń wielu użytkowników i deweloperów. Poszukują oni również wydajności kat. 6a dla sieci Ethernet 1/10 Gbit/s na poziomie sterowania.
HARTING ix Industrial® to zintegrowany system. który spełnia wszystkie te wymogi.
Zwycięstwo!
Jesteśmy dumnym zdobywcą nagrody BEST OF INDUSTRY AWARD 2018 i zwycięzcą kategorii Automatyka!
Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom głosowania za zaufanie i aktywny udział. Pokazali oni, że jesteśmy na dobrej drodze do rozwoju naszego nowego zminiaturyzowanego interfejsu ix Industrial.
Stworzony, by sprostać wyzwaniom Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy – mały gigant i nasz superbohater: interfejs Captain ix. Capitan ix reprezentuje interfejs Ethernet HARTING ix Industrial®.
Ten nowo opracowany interfejs Ethernet, znormalizowany zgodnie z normą IEC61076-3-124, wyznacza nową normę wytrzymałości. Dzięki temu złącze HARTING ix Industrial® może zastąpić używane obecnie złącza RJ45 jako nowy, solidny, zminiaturyzowany interfejs ethernetowy.
Naprawdę duża miniaturyzacja – przegląd zalet:
Myśl o jutrze już dziś
Końcówka łącząca ix Industrial® z wydajnością kat. 6A zapewnia w przyszłości współpracę z siecią Ethernet 1/10 Gb/s. Wysoka obciążalność prądowa pozwala na obsługę obecnych i przyszłych rozwiązań PoE. Interfejs ten w konsekwencji łączy w sobie zarówno transmisję danych, jak i zasilanie, co dodatkowo zmniejsza przestrzeń instalacyjną wymaganą dla technologii zakończeń w zastosowaniach klienckich.
Znormalizowany interfejs – nie izolowane rozwiązanie
Wspólnie z naszym partnerem technologicznym, firmą Hirose, firma HARTING zaprojektowała małego giganta i ustandaryzowała końcówkę łączącą ix Industrial® zgodnie z normą IEC 61076-3-124. Standaryzacja ta zapewnia użytkownikom bezpieczną inwestycję i, dzięki szerokiej bazie technologicznej, odpowiednie rozwiązanie dla przyszłych zastosowań w IoT.
Mały, ale bardzo wytrzymały dla trudnych zastosowań przemysłowych
Aktywny mechanizm blokujący między złączem żeńskim i męskim wykorzystuje dwa stabilne haczyki zatrzaskowe wykonane z metalu. Mechanizm ten odpowiada za wyraźne, haptyczne sprzężenie zwrotne informujące o bezpiecznym połączeniu elementów. Solidne przyłączenie zaciskowe służy do połączenia osłony przewodu i połączenia wtykowego. W konsekwencji powstaje interfejs doskonale odporny na wstrząsy i wibracje, co jest zgodne z normą EN 50155 dla kolei. Gwarantowana jest długa żywotność odpowiadająca 5 000 cykli łączenia.
O 70% mniej miejsca na technikę przyłączenia
Wytrzymałe połączenie pomiędzy płytkami PCB i gniazdami
Dzięki zastosowaniu tego małego giganta firma HARTING gwarantuje niezawodność urządzeń w terenie. Jest to możliwe dzięki pięciu wytrzymałym kontaktom ekranującym THR, które bezpiecznie i trwale mocują gniazdo do płytki PCB, a tym samym zapobiegają uszkodzeniu ścieżki na płytce PCB przez duże siły działające na gniazda.
Mini PushPull ix Industrial®
Duża wytrzymałość dla trudnych środowisk
Wraz z nową serią Mini PushPull firma HARTING oferuje interfejs Ethernet ix Industrial® dla sieci Ethernet 10 Gbit z wydajnością kat. 6A w wersji wodoodpornej i pyłoszczelnej. Znormalizowana zgodnie z normą IEC/PAS 61076-3-124, końcówka łącząca ix Industrial® w Mini PushPull zapewnia absolutnie niezawodną wydajność transmisji i opcjonalne zasilanie przez PoE/PoE+. Dzięki o 30% krótszej obudowie w porównaniu do sprawdzonego HARTING PushPull RJ45, użytkownicy korzystają ze zminiaturyzowanego interfejsu danych do wymagających zastosowań. PushPull to preferowana technologia podłączania urządzeń, zapewniająca wyjątkową odporność w połączeniu z prostym i bezpiecznym działaniem dzięki wodoszczelnej i pyłoszczelnej konstrukcji o stopniu ochrony IP 65 / IP 67.
Wszystkie gniazda są opcjonalnie dostępne w kodach A i B dla sieci Ethernet i sygnałów. Kontakty danych są zaprojektowane jako kontakty SMD. Pozwala to producentom urządzeń na montowanie gniazd PCB zgodnie z normalnym procesem lutowania rozpływowego. Obudowa do montażu przelotowego Mini PushPull, która jest odpowiednia dla wszystkich pasujących gniazd, jest montowana przed prostokątnym wycięciem w panelu podczas instalacji urządzenia. Łączy gniazda PCB o stopniu ochrony IP 65 / IP 67 ze światem zewnętrznym.
Portfolio produktów obejmuje przepusty panelowe PushPull w kodowaniu A i B do integracji w szafach sterowniczych i skrzynkach zaciskowych. Można je szybko i łatwo zamontować przed prostokątnym wycięciem w panelu. Dzięki zintegrowanej uszczelce spełniają one również wymogi stopnia ochrony IP 65 / IP 67. Dopasowane pokrywy ochronne bezpiecznie uszczelniają nieużywane złącza i interfejsy urządzeń.
Wygodna obsługa
Bezpieczne połączenia wtykowe są warunkiem wstępnym dla stabilnych systemów sieciowych.
Złącza PushPull są proste i łatwe w użyciu, aby zapewnić prawidłowe połączenia w trudnych warunkach. Bezpieczne zablokowanie jest sygnalizowane słyszalnym kliknięciem, a połączenie jest zwalniane przez proste pociągnięcie za ergonomicznie zoptymalizowaną obudowę. Aby zapobiec niezamierzonemu rozłączeniu, usunięcie złącza można zablokować za pomocą pierścienia zabezpieczającego.
Złącza PushPull to idealna technologia podłączania urządzeń dla wszystkich urządzeń elektroniki przemysłowej, w klasach ochrony IP 65 / IP 67, w tym czujników, sterowników i komputerów przemysłowych.
Odporność na wstrząsy i wibracje
Uniwersalna koncepcja
Wodoodporne i pyłoszczelne
Blokowanie z dźwiękowym sprzężeniem zwrotnym
Wysoka gęstość upakowania
Ethernet przemysłowy
Ulotkę i artykuł techniczny na temat ix Industrial® można przeczytać tutaj.