Rozwój kompleksowego rozwiązania w oparciu o partnerstwo
Doskonałe, efektywne rozwiązania mogą być wynikiem wspólnej pracy inżynierskiej i połączenia wiedzy fachowej. Eksperci produktowi firm Siemens i HARTING udowodnili ten fakt przy opracowywaniu nowej generacji przetwornic częstotliwości.
Od około dwudziestu lat firma HARTING dostarcza rozwiązania systemowe do łączenia zdecentralizowanych jednostek napędowych w intra-logistyce. Rozwinęło się to w intensywne partnerstwo pomiędzy firmami Siemens i HARTING. Obecnie rozwija się ono w kierunku opracowywania kolejnej serii zdecentralizowanych systemów napędowych, SINAMICS G115D firmy Siemens. System został opracowany dla poziomych systemów przenośnikowych, takich jak te spotykane na lotniskach lub w intra-logistyce.
Globalna współpraca jest kluczem do sukcesu
Rozwiązania w zakresie złączy i okablowania wewnątrz i na zewnątrz urządzeń, które przesyłają dane, sygnały i zasilanie, zostały opracowane i wyprodukowane przez firmy Siemens i HARTING w różnych krajach. W ten sposób nawiązana została międzynarodowa współpraca przy tym projekcie.
Globalny zespół inżynierów firmy HARTING połączył swoje doświadczenie w zakresie złączy, aby znaleźć udane rozwiązanie we współpracy z firmą Siemens i kontynuować historię sukcesu pomiędzy tymi dwoma firmami.
Sprawdzona technologia w mariażu z innowacją
W ramach ewolucji poprzednich modeli SINAMICS G115D, skupiono się na takich czynnikach jak solidność, stabilność i kompaktowość. Prace rozwojowe koncentrowały się na nowym module elektronicznym, dodatkowych funkcjach napędu oraz wymogu, aby urządzenie było zaprojektowane z myślą o efektywności energetycznej.
Wewnątrz urządzenia, innowacyjne nowe złącza z serii har-drive® uzupełniają przetestowane i sprawdzone złącza DIN w przetwornicy częstotliwości. Zostały one opracowane we współpracy z firmą Siemens specjalnie pod kątem wymagań stawianych systemom napędowym i dostosowane do kompaktowej konstrukcji przetwornicy częstotliwości. Skupiono się na prostej, wygodnej obsłudze oraz bezpiecznym kontakcie we wszystkich warunkach współpracy.
Na zewnątrz urządzenia znajdują się złącza HARTING Compact® (Han® Q8 i Han® Q4/2), które stały się już prawie standardem. Oprócz nich do przesyłania sygnałów przewidziano złącza okrągłe M12. Dzięki odpowiednio wstępnie zmontowanemu okablowaniu systemowemu złącza i połączenia sieciowe w systemach przenośnikowych można z łatwością obsługiwać w trybie Plug & Play.