PNO jako nowy interfejs PROFINET wskazuje HARTING ix Industrial®

Nowe wytyczne PNO Profinet Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 określają złącze ix Industrial® jako nowy standard dla zastosowań Ethernetowych. Wytyczne zostały oficjalnie opublikowane 29 czerwca 2021 roku i zapewniają użytkownikom PROFINET rzetelny zestaw zasad dotyczących okablowania przemysłowego. Dzięki ix Industrial® PROFINET zyskuje interfejs Ethernet, który jest znacznie bardziej kompaktowy i wytrzymały niż poprzednie rozwiązania RJ45 - to droga do zminiaturyzowanej przyszłości.

W dniu 29 czerwca 2021 roku organizacja PROFINET User Organization (PNO) opublikowała PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 , czyli nowy zbiór zasad dotyczących okablowania zgodnego z PROFINET w przemysłowych urządzeniach, systemach i instalacjach. Kluczowy nowy komponent w sekcji SPC "Specific Passive Components" stanowi końcówka łącząca ix Industrial® do transmisji Ethernet. 

W związku z tym, producenci urządzeń zgodnych z PROFINET są teraz w stanie opracować bardziej kompaktowe urządzenia na bezpiecznej i niezawodnej podstawie, a tym samym zaoszczędzić cenną przestrzeń montażową w szafie sterowniczej. Zakładając o 70% mniejsze gniazdo urządzenia ix Industrial® w porównaniu do znanych połączeń RJ45, liczba portów może być podwojona przy tych samych rozmiarach urządzenia lub, odwrotnie, można zaprojektować urządzenie, które jest znacznie bardziej kompaktowe.

Oprócz miniaturyzacji i oszczędności miejsca, które w przyszłości będą miały coraz większe znaczenie, interfejs HARTING ix Industrial® oferuje producentom i użytkownikom urządzeń przede wszystkim jedną rzecz: wysokowydajne, niezawodne i przemysłowe złącze torujące drogę ku przyszłości.

ix Industrial® - 70% mniejsze w urządzeniu. Certyfikowane zgodnie z nową dyrektywą PROFINET od 29 czerwca 2021 roku.

Kluczowe właściwości:

  • 5,000 cykli łączeniowych
  • Wytrzymała blokada metalowa
  • Kontakty ekranowane THR
  • Ekran 360 stopni
  • Szybkość transmisji do 10 Gbit/s
  • PoE / PoE+
  • O 70% mniejsze gniazdo urządzenia.

Korzyści dla użytkowników i producentów PROFINET:

  • Niezawodny kontakt w przypadku wstrząsów i wibracji
  • Mniej sytuacji przerwania styku
  • Akustyczny sygnał informacyjny podczas wkładania sygnalizuje bezpieczne zamknięcie
  • Prosta, wygodna obsługa wyklucza przypadkowe poluzowanie
  • Nowe możliwości miniaturyzacji
  • Bezpieczna transmisja

W zależności od zastosowania użytkownik może wybrać pomiędzy prostym lub kątowym wyjściem kablowym. Oznacza to, że nawet ciasne przestrzenie w szafach sterowniczych nie stanowią żadnego problemu. Z myślą o wymagających środowiskach złącze interfejs ix Industrial® będzie od jesieni dostępne również w obudowach PushPull o stopniu ochrony IP65/67.

Producenci technologii pomiarowych obecni na rynkach niezawodnie wspierają standard ix Industrial® za pomocą szerokiej gamy technologii pomiarowych.