Interfejs Mini Ethernet dla systemów infotainment
Grupa Technologiczna HARTING rozszerza swoją linię miniaturowych złączy danych ix Industrial® o nowe wiązki kablowe przeznaczone do systemów infotainment i informacji pasażerskiej oraz innych wariantów produktów.
Dzięki połączeniu wielokrotnie nagradzanego interfejsu danych ix Industrial® z przewodem EtherRail®, Grupa Technologiczna HARTING będzie mogła zaoferować wiązki kablowe o wydajności kat. 6A do 10 Gbit/s, które są zatwierdzone do wymagań przemysłu kolejowego. Rozwiązanie to jest idealne dla systemów infotainment i informacji pasażerskiej w pociągach i autobusach: złącze jest znacznie mniejsze i lżejsze niż porównywalne okrągłe złącza powszechnie stosowane w kolejnictwie. Zatrzaskowy mechanizm blokujący zapewnia doskonałą stabilność mechaniczną i szybkie, beznarzędziowe podłączanie do switchy, monitorów, systemów pokładowych i innych urządzeń.
Złącze ix Industrial® doskonale nadaje się również do zastosowań przemysłowych, jako kompaktowa i wytrzymała alternatywa dla złącza RJ45. Nasze portfolio produktów - obejmujące gniazda, przemysłowe wiązki kablowe, złącza o montażu obiektowym oraz switche gigabitowe - będzie w przyszłości jeszcze bardziej rozbudowywane. Dostępne są również złącza, które mogą być montowane obiektowo oraz wiązki kablowe z kątowymi wyprowadzeniami. Można wybrać pomiędzy "górnym" i "dolnym" wyprowadzeniem przewodu. Jest to doskonałe rozwiązanie, szczególnie dla zastosowań, w których przestrzeń jest krytyczna.
Mechanizm blokowania Push-pull sprawia, że są jeszcze łatwiejsze w obsłudze
Firma HARTING pracuje obecnie nad połączeniem złącza ix Industrial® z mechanizmem blokującym PushPull. Mechanizm PushPull jest popularny wśród użytkowników ze względu na łatwą obsługę i doskonałą ochronę. Tutaj firma HARTING będzie kontynuowała trend w kierunku miniaturyzacji i rozszerzy znany format o wersję mini dla złącza ix Industrial typu A (Ethernet) i typu B (sygnał). Dzięki temu znacznie zmniejszy się ilość miejsca wymaganego po stronie urządzenia, nawet w zastosowaniach, w których wymagany stopień ochrony to IP65/67.