PRODUKTY I  ROZWIĄZANIA

Okablowanie systemowe Han® F+B

Idealne połączenie dla przemysłu spożywczego i napojów.

W ramach gamy  Han®  F+B  firma HARTING dostarcza szereg łączników, które zostały specjalnie zaprojektowane dla potrzeb przemysłu spożywczego i produkcji napojów, jak również dla przemysłu opakowaniowego. Jego gładkie powierzchnie utrudniają gromadzenie się bakterii. Obudowa, uszczelki i przewody są wytrzymałe; chronią elementy wewnętrzne przed strumieniami wody i agresywnymi środkami czyszczącymi. Przewody, aby zapewnić niezawodne działanie, muszą być również odporne na ciepło, chemikalia i inne czynniki fizyczne.

Idealne dopasowanie do środowiska o wysokich standardach

Okablowanie systemowe Han® F+B doskonale sprawdza się w środowiskach o rygorystycznych wymogach higienicznych oraz tam, gdzie potrzebne są szybkie cykle mycia i szybkie instalacje w obiektach.

Wstępnie zmontowane okablowanie systemowe, które dociera do klienta jako już w pełni przetestowany zespół, może być w idealnym przypadku połączone po prostu jako rozwiązanie typu plug & play. Upraszcza to instalację, pozwala skrócić jej czas oraz zapobiec błędom podczas niej. Redukuje koszty i skraca czas przestoju.

Hybrydowe okablowanie systemowe F+B służy do przesyłu wszystkich trzech arterii przemysłowych (dane, sygnały i zasilanie) w jednym przewodzie i dlatego jako pojedynczy system przewodowy zapewnia redukcję interfejsów do minimum. Zakres regulacji do 10 A i 250 V. W zakresie wysokich mocy dopuszczalna obciążalność prądowa wynosi do 20 A, a napięcie do 400 V. Ponadto integracja z magistralą Fieldbus (kat. 5e) umożliwia transmisję danych z prędkością do 100 Mbit/s. To rozwiązanie przewodowe osiąga po podłączeniu stopień ochrony IP69.

Oprócz wersji hybrydowej Han® F+B dla danych, sygnałów i zasilania, firma HARTING oferuje również to rozwiązanie z nośnikami kontaktów 17D do transmisji zasilania i sygnałów. Ten wariant łączy obudowę Han® F+B z dobrze znanymi kontaktami Han® D, które zapewniają obciążalność prądową do 10 A przy napięciu 400 V.

Kolejną cechą przewodu F+B jest jego dopuszczenie Ecolab®, które świadczy o jego odporności na działanie wysoce agresywnych środków czyszczących. Oprzewodowanie systemowe Han® F+B zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo — wszystkie podzespoły są w 100% sprawdzone, aby zagwarantować wysokie standardy jakości firmy HARTING.

Połączenie z gwarancją sukcesu w przyszłości

Dzięki okablowaniu systemowemu Han® F+B nasi klienci są dobrze przygotowani na przyszłość, na przykład w zakresie konserwacji zależnej od stanu technicznego. Dzieje się tak dlatego, że ważne jest, aby przesłać dane z czujników z urządzeń peryferyjnych do sterownika, a następnie dalej do chmury, tak aby można było osiągnąć maksymalną wydajność.

Wstępnie zmontowane okablowanie systemowe Han® F+B do transmisji danych, sygnałów i zasilania.
Prefabrykowane okablowanie systemowe Han® F+B ze kontaktami Han®17D idealnie nadaje się do przesyłania sygnałów.
Okablowanie systemowe Han® F + B w eCatalogue