Products & Solutions

Złącze RJ45 — Interfejs danych Ethernet HARTING RJ Industrial®

Złącze HARTING RJ45 do zadań specjalnych, to kompletny, idealnie dopasowany system okablowania ethernetowego dla automatyki budynków i przemysłu.

Złącza RJ45 do wymagających zadań - od płytek drukowanych do paneli krosowych, zarówno IP20 jak i IP65/67, w sprawdzonych obudowach/obudowach górnych Han® 3 A. HARTING RJ Industrial® to kompletny, idealnie dopasowany system okablowania ethernetowego dla automatyki budynków i przemysłu. Jest to rozwiązanie, które z równym powodzeniem może być stosowane do wszystkich zastosowań.

Złącze RJ45, które można zaciskać w terenie bez specjalnych narzędzi, jest sercem linii produktów RJ Industrial® firmy HARTING. Sam asortyment obejmuje teraz wszystkie produkty dla technologii komunikacji Ethernet, od gniazd PCB do integracji urządzeń po przemysłowe gniazda danych. Kolejną atrakcją są interfejsy hybrydowe, które łączą transmisję danych i zasilanie w złączu RJ45 i przewodach, dzięki czemu wymagają o 50% mniej miejsca i pozwalają zaoszczędzić koszty i przestrzeń na okablowanie.

Złącza RJ45 — asortyment w skrócie

  • Gniazda PCB RJ45 z transformatorami i bez nich od 10/100Mbit/s do 10Gbit/s
  • Łatwe i szybkie wtyczki i gniazda RJ45 do zaciskania w terenie do transmisji danych w sieciach.
  • Panele krosowe, wyloty szyn kapeluszowych DIN i wyloty IP65/67
  • Szeroki wybór przewodów krosowych
  • Pasujące akcesoria, takie jak złącza kablowe, osłony ochronne i narzędzia

 

Wtyczka RJ45 HARTING RJ Industrial – charakterystyka

  • Może być montowana w terenie bez użycia specjalistycznych narzędzi.
  • Skoordynowane produkty dla 2-parowego Ethernetu przemysłowego: takie jak PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP oraz neutralne dla aplikacji okablowanie 4-parowe
  • Kompatybilna ze standardami obecnymi w branży i wytrzymała technologia połączeń
  • Niezrównana odporność na wstrząsy i drgania odpowiadająca wymaganiom norm kolejowych
  • Możliwość stosowania w szafach sterowniczych i w trudnych warunkach przemysłowych

Zgodność z normami

  • Konsekwentne stosowanie okablowania dla maszyn, urządzeń i IT

Profil poprzeczny

  • Możliwość stosowania ze wszystkimi profilami automatyki opartymi na sieci Ethernet
  • Wytrzymałe 4-przewodowe okablowanie dla Fast Ethernet
  • 8-przewodowe okablowanie dla Ethernetu gigabitowego i nie tylko: zapewnienie wszechstronnego zastosowania w przyszłości

Wysoka wydajność

  • Ciągłe rozwiązanie od płytek PCB do szaf sieciowych
  • Odpowiednie do prędkości transmisji danych od 10/100Mbit/s do 10GBit/s, zależnie od typu
  • Odpowiednie od 10/100Mbit/s do 10GBit/s, w zależności od typu

Brak zależności od otoczenia

  • IP20/30, środowisko zabezpieczone, szafa sterownicza
  • IP65/67, środowisko przemysłowe
  • IP65/67, zastosowania zewnętrzne i specjalistyczne\

Montaż na miejscu

  • Technologia zakańczania IDC dla przewodów sztywnych i giętkich
  • Łatwy montaż w terenie bez użycia specjalistycznych narzędzi

Ethernet przemysłowy oraz materiały w skrócie