Products & Solutions

HARTING har-flex®

Złącza PCB z jednego odlewu

har-flex®

Mniejsze, wydajniejsze, a jednocześnie bardziej wytrzymałe - to hasło towarzyszące nam w drodze do I4.0. Dzięki miniaturyzacji formy i dużej różnorodności złączy har-flex® producenci urządzeń mają dostęp do swobodnie skalowalnej technologii połączeń, spełniającej wymagania miniaturyzacji.

Order your free sample set with har-flex® variants SMT, THR and cable connectors.

Specjalną cechą złączy har-flex® mezzanine jest ich ciągła skalowalność i dostępność każdej liczby pinów w zakresie od 6 do 100. Umożliwia to indywidualne rozwiązania dla wszystkich wymagań klienta.

Miejsce w szafie sterowniczej to pieniądze w konstrukcji maszyn i instalacji. Odpowiednio do wymogów zastosowania klienta i gęstości upakowania wejść i wyjść, często może zdarzać się łączenie w szereg 50 lub więcej modułów we/wy. Szybko można się zorientować, że każdy zaoszczędzony milimetr szerokości pojedynczego modułu ma istotny wpływ oszczędność miejsca w szafie.

  • Wytrzymałość i miniaturyzacja formy
  • Efektywne połączenia z PCB dzięki pełnej automatyzacji przetwarzania
  • Dostępne różne liczby pinów
  • Szeroki asortyment produktów z różnorodnymi złączami

Tworząc złącza har-flex®, HARTING opracował serię złączy PCB do wszystkich zadań w urządzeniu i na nim.

1. Dostępne różne liczby pinów

Złącza har-flex® dostępne są z różną liczbą pinów w zakresie od 6 do 100. Zastosowanie dokładnie dostosowanych typów zapewnia maksymalne możliwości w czasie projektowania urządzenia, jednocześnie pomagając w miniaturyzacji urządzenia.

2. Zindywidualizowane wiązki przewodów IDC

Dostępne są wiązki przewodów har-flex® IDC:

  • z dowolną liczbą pinów od 6 do 100

  • o indywidualnych długościach

  • z odciążką lub bez

  • z identycznymi lub różnymi częściami czołowymi

3. Dodatkowe nóżki montażowe SMT

Dodatkowe nóżki montażowe SMT zapewniają bezpieczne podłączenie złącza do płyty głównej. Chroni to styki sygnałowe przed obciążeniami mechanicznymi, co zwiększa niezawodność całego systemu.

4. Rygle blokujące i odciążka

Rygle blokujące po obu stronach złączy kablowych IDC zapewniają niezawodne połączenie elektryczne, nawet przy dużych wstrząsach i wibracjach. Opcjonalne odciążki zabezpieczają kontakty z zaciskami nożowymi przed siłami pociągowymi przewodu.

5. Możliwy montaż automatyczny

Złącza PCB har-flexicon® zaprojektowano do automatycznych procesów montażu Pick & Place; można poddawać je obróbce w procesie lutowania rozpływowego wraz z innymi elementami SMD. Oba te procesy upraszczają montaż PCB, a ich wynikiem są ogólnie niższe koszty procesu.

Nowe wersje z przyłączeniem THR

Nowe wersje har-flex® THR są przeznaczone do zastosowań w wymagających warunkach mechanicznych. THR oznacza Through Hole Reflow: w tej technice wykorzystywane są też dodatkowe nóżki montażowe. Złącza te łączą w sobie zalety stabilnych mechanicznie połączeń lutowanych montażu przewlekanego z korzyściami montażu automatycznego elementów SMD. Styki sygnałowe zaprojektowano również w technice połączeń SMT, dzięki czemu rozdzielanie ścieżek przewodzących na płytce jest maksymalnie uproszczone.

har-flex® w eCatalogue