Seminarium internetowe na żywo

JAK BUDOWAĆ, KONFIGUROWAĆ I TESTOWAĆ PRZEMYSŁOWE SIECI ETHERNETOWE

SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYWO 30 CZERWCA 2021 R.

Jeśli nie masz czasu brać udziału w seminarium internetowym na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.

Sieci informatyczne w przemyśle stają się coraz bardziej złożone. Ponadto wymagania dotyczące okablowania przemysłowego stają się coraz bardziej rygorystyczne ze względu na stale rosnącą szybkość przesyłania danych. Bezproblemowe funkcjonowanie tych sieci IT może zapewnić odpowiednia technika pomiarowa będąca obecnie ważnym narzędziem przy uruchomieniu, ale także przy rozwiązywaniu problemów w trakcie eksploatacji.

Na przykładzie nowoczesnego i uniwersalnego systemu okablowania Ethernet HARTING preLink, zaprezentujemy jak można dokonywać pomiarów sieci w przemyśle i omówimy specjalne wymagania w zakresie struktur okablowania i technologii pomiarowej. Czy zastosować M12, RJ45 czy bezpośrednio łączyć na PCB. System okablowania preLink jest właściwym rozwiązaniem dla zastosowań w informatyce, automatyce, transporcie, przemyśle i wielu innych dziedzinach. Klientów na całym świecie przekonują szczególnie niezawodność procesu, wymienność i możliwość aktualizacji. 


PORUSZANE TEMATY:

  • Jak nowoczesne sieci mogą być mierzone w przemyśle
  • Określenie specjalnych wymagań w zakresie struktury okablowania i techniki pomiarowej
  • W skrócie: system okablowania Ethernet HARTING preLink

 

EKSPERCI

Maximilian Rohrer

Kierownik ds. Produktów
HARTING Electronics GmbH

Konstantin Hüdepohl

Kierownik ds. zarządzania produktem
Softing IT

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

Zarejestruj się teraz na nasze seminarium internetowe i dodatkowo zasubskrybuj HARTING News. Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z potwierdzeniem oraz danymi dostępu do seminarium internetowego.

 

SERIA SEMINARIÓW INTERNETOWYCH DLA PIONIERÓW W PRZEMYŚLE

Więcej seminariów internetowych? W naszej serii seminariów internetowych TRENDY W PRZEMYSŁOWEJ SIECI ETHERNET przedstawiamy trendy, nowości i rozwiązania z obszaru przemysłowej sieci Ethernet. Daj się zainspirować i odkryj możliwości dla swojej firmy.

 

O HARTING
Grupa Technologiczna HARTING jest jednym z wiodących na świecie dostawców przemysłowych technologii łączeniowych dla trzech arterii: danych, sygnałów i zasilania. Posiada 14 zakładów produkcyjnych i 44 przedstawicielstwa. Ponadto firma produkuje również systemy kas fiskalnych, siłowniki elektromagnetyczne do zastosowań seryjnych w motoryzacji i przemyśle, osprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzęt i oprogramowanie dla klientów oraz aplikacje w automatyce, inżynierii mechanicznej i instalacji, robotyce i inżynierii transportu. W roku fiskalnym 2018/19 około 5 300 pracowników wygenerowało sprzedaż na poziomie 750 milionów euro. Założona 1 września 1945 roku firma w 2020 roku obchodziła 75-lecie istnienia.