Rekordzista Rainer Zietlow wjeżdża na boliwijski szczyt Uturuncu samochodem VW ID.4: rekord Guinnessa
na wysokość 5816 m n.p.m. samochodem elektrycznym
VW ID.4 GTX ustanawia kolejny rekord e-mobility
Kierowca zawodowy Rainer Zietlow ustanawia rekord Guinnessa na wysokości 5 816 m n.p.m.
Nie "Bycie tam jest wszystkim", ale "Wyżej, szybciej, dalej"! Kiedy zawodowy kierowca Rainer Zietlow jeździ samochodem elektrycznym, chce bić rekordy. To żelazo zainspirowało go w 2021 r. do przyjęcia jeszcze większego wyzwania: po przejechaniu ponad 57 tys. kilometrów i prawie 100 dniach w VW ID.4 przez USA ustanowił rekord długodystansowy. Nigdy wcześniej kierowca nie podróżował dłużej i dalej samochodem elektrycznym w obrębie jednego kraju. W maju 2022 r. podjął kolejną próbę. Tym razem urzekło go pionowe wyzwanie i wyruszył do południowej Boliwii, aby wspiąć się na najwyżej położoną na świecie, przejezdną drogę górniczą przy wulkanie Uturuncu w ID.4 GTX: to przygoda w rozrzedzonym powietrzu na piaszczystych i skalistych ścieżkach.
Rainerowi Zietlowowi się udało! Wspiął się na wysokość 5816 metrów i tym samym zapewnił sobie kolejny rekord Guinnessa.
"Tym wyzwaniem chcemy udowodnić światu, że mobilność elektryczna jest w stanie osiągać najlepsze wyniki nawet na wysokości ponad 5000 m n.p.m." — powiedział Zietlow po swoim zwycięstwie.
Więcej informacji i zdjęć można znaleźć na
Więcej informacji na temat elektromobilności można znaleźć pod adresem