Products & Solutions

Modular Industrial Computer Architecture MICA

Szybka i łatwa obsługa, solidność, elastyczność, wysoka trwałość i szybki rozwój aplikacji - MICA to najlepsza podstawa dla Twoich projektów Przemysłu 4.0 - od monitorowania maszyn po logistykę i OOE.

MICA Edge Computing

Technologia MICA (modułowa przemysłowa architektura obliczeniowa) łączy w sobie sprzęt kompatybilny w przemyśle i oprogramowanie typu open-source do przeprowadzania zdecentralizowanych zadań w terenie. Platforma MICA bazuje na bezpiecznym systemie Linux, a aplikacje są uruchamiane w niezależnych kontenerach programowych. Sprzęt MICA jest wytrzymały, odpowiedni do zastosowań przemysłowych i zainstalowany w kompaktowej aluminiowej obudowie o stopniu ochrony IP67. W zależności od zastosowania, różne moduły sprzętowe i aplikacje programowe można łączyć w ramach systemu modułowego i rozbudowywać o własne elementy sprzętowe i programowe.

Modernizacja – Łączenie maszyn w sieci i ich monitorowanie

Za pomocą komputera MICA Edge można rejestrować mierzone wartości, takie jak temperatura, ciśnienie, drgania i inne wartości z czujników i oceniać je automatycznie poprzez stałe monitorowanie stanu maszyn. Nawet w istniejących instalacjach. Prefabrykowane i przemysłowe pakiety rozwiązań MICA, takie jak zestaw IoT, można zainstalować w mniej niż godzinę i od razu wykorzystywać do dostarczania danych. Rozwiązania można rozszerzać i dostosowywać za pomocą dodatkowych czujników lub za pomocą własnego oprogramowania.

MICA do monitorowania stanu

Dzięki odpowiedniemu przemysłowemu systemowi obliczeniowemu MICA istnieje możliwość wdrażania własnych cyfrowych koncepcji monitorowania stanu bezpośrednio na maszynach i systemach. MICA monitoruje parametry, takie jak temperatura, drgania lub ciśnienie, co pozwala na wczesne wykrywanie usterek maszyn. W zależności od zastosowania, łączy się odpowiednie interfejsy, oprogramowanie i czujniki z systemu modułowego MICA, tworząc pakiet rozwiązań. Zebrane dane można agregować, przechowywać i wizualizować lokalnie na miejscu w MICA lub w chmurze. Zwiększa to dostępność i zmniejsza koszty utrzymania.

Podłączanie maszyn i instalacji do sieci:

Dzięki przemysłowemu minikomputerowi MICA można cyfrowo modernizować istniejące maszyny i urządzenia. Wykorzystanie internetu rzeczy umożliwia automatyczną rejestrację danych z dowolnych czujników, dzięki czemu można analizować czasy przezbrajania i przestojów, usterki lub straty produkcyjne, a także określać wskaźniki KPI OEE. MICA może być stosowany bezpośrednio na maszynie. Nie ingeruje w sieć produkcyjną, nie narusza architektury technologicznej i nie wymaga żadnej ingerencji w sterowanie maszyny.

MICA® do śledzenia zarządzania aktywami

Zarządzaj maszynami, systemami i narzędziami za pomocą RFID. W celu śledzenia procesów kody kreskowe coraz częściej zastępują rozwiązania RFID (Radio Frequency Identification). Dzięki technologii RFID na podzespole lub w samym systemie można nawet przechowywać wybrane informacje produkcyjne i łączyć je z innymi danymi procesowymi w technologii MICA. Kolejną zaletą jest to, że stare maszyny i systemy mogą być stosunkowo łatwo doposażone w RFID.

Edge computing dla przemysłu, techniki kolejowej i intralogistyki

System MICA został zaprojektowany specjalnie z myślą o trudnych warunkach środowiskowych i wytrzymałych rozwiązaniach i jest testowany zgodnie z ustalonymi standardami przemysłowymi i kolejowymi. Rozwiązania te są dostosowane do wymagań aplikacji przemysłowych i mogą być skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Dowiedz się więcej o kompletnych pakietach rozwiązań i różnorodnych przykładowych zastosowaniach w przemyśle wytwórczym (przemysł wytwórczy/maszynowy), technice kolejowej i transportowej oraz w intralogistyce.

Pakiety rozwiązań MICA - gotowe do natychmiastowego użytku

Gotowe i przemysłowe pakiety rozwiązań MICA umożliwiają instalację i przystąpienie do zadań, takich jak monitorowanie stanu, śledzenie zasobów czy modernizacja typu plug-and-play, w ciągu zaledwie kilku godzin. Mamy rozwiązanie Twojego problemu - od wyposażonych w wiele czujników urządzeń do pomiaru temperatury, wilgotności, drgań, zmiany pozycji, ciśnienia, światła, pola magnetycznego i ciśnienia akustycznego, poprzez aplikacje do monitorowania zasobów z przemysłowymi znacznikami RFID i przekształcenia protokołów dla wtryskarek, aż po modernizację typu plug-and-play bezpośrednio na maszynach do sprawdzonego i zaufanego protokołu Modbus.

MICA - gdy brakuje odpowiedniego złącza

Brakujące złącza stanowią poważny problem przy cyfryzacji starszych parków maszynowych: dostęp do nich jest uniemożliwiony przez opatentowane interfejsy i protokoły automatyzacji specyficzne dla danego producenta. Dlatego też technologia MICA zapewnia odpowiednie interfejsy, wybrane czujniki i odpowiednie oprogramowanie dla szerokiej gamy maszyn i aplikacji. Jest kompatybilna z protokołami  Modbus/TCP, EUROMAP 15, EUROMAP 63, MQTT, JSON, Rest, OPC-UA, IO Link i wieloma innymi. Ponadto, nasi partnerzy w sieci MICA.network przekształcają również nietypowe złącza tak, aby współpracowały z najnowszymi protokołami.

Społeczność użytkowników MICA

Sieć MICA.network to aktywna społeczność użytkowników otwartej platformy obliczeniowej MICA. Wykorzystaj szansę: Wymieniaj się doświadczeniami, przykładowymi aplikacjami, gotowymi pakietami rozwiązań i współpracuj z wyspecjalizowanymi partnerami serwisowymi, którzy także potrafią wykonywać złożone realizacje. Dowiedz się więcej o monitorowaniu torów tramwajowych, monitorowaniu materiału w maszynach CNC, monitorowaniu instalacji za pomocą rozwiązań chmury obliczeniowej, bezpiecznym szyfrowaniu transmisji danych i wielu innych tematach.

Do społeczności użytkowników MICA.network

Kontakt

Czy masz pytania dotyczące naszej oferty produktów? Czy potrzebujesz wsparcia dla swojego indywidualnego rozwiązania? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

Zdecentralizowane węzły do obliczeń przemysłowych

Nasze zestawy startowe to MICA Basic i MICA 2. Oferują one solidny sprzęt i solidną moc obliczeniową do pracy w trudnych warunkach.

Sprawdź szczegóły produktów

Bramki mobilne

Bramki MICA Mobile obsługują sieci WLAN, Bluetooth i mobilne od 2G do 4G. Zakres zastosowania rozciąga się od zastosowań bezprzewodowych w maszynach mobilnych (wózki widłowe, ciągniki, dźwigi) po zastosowania stacjonarne w odległych lokalizacjach, które umożliwiają jedynie komunikację z mobilnym radiem do pociągów i pojazdów, które muszą wysyłać i odbierać dane w ruchu.

Sprawdź szczegóły produktów

MICA do tworzenia prototypów

MICA posiada interfejs USB, który umożliwia szybkie projektowanie i testowanie aplikacji przemysłowych za pomocą dostępnych w sprzedaży kluczy sprzętowych USB. Dzięki wewnętrznej architekturze USB MICA można opracować proste wewnętrzne płytki drukowane, na których prototypowe aplikacje działają bez modyfikacji.

Sprawdź szczegóły produktów

Zestawy MICA

"Jesteś gotowy". Nasze zestawy MICA pomagają szybko zacząć realizację projektu z wykorzystaniem internetu rzeczy. Zestawy zawierają wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia pracy z wysokim stopniem ochrony IP i szerokim zakresem temperatur.

Sprawdź szczegóły produktów

MICA jako interfejs do czujników

Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe wyposażenie, czy o modernizację, MICA obsługuje wiele popularnych interfejsów w dziedzinie inżynierii maszyn i urządzeń. Dzięki temu systemy z czujnikami zewnętrznymi można rozbudowywać zarówno przewodowo, np. za pomocą USB, IO-Link lub Modbus, jak i bezprzewodowo za pomocą RFID lub BLE. MICA udostępnia dane z czujników systemom docelowym.

 

MICA jako bramka IT/OT

Dotychczas sieci maszyn i sieci komputerowe były wyraźnie odseparowane od siebie. Przy wykorzystaniu internetu rzeczy dla przemysłu wymagane są bezpieczne połączenia między tymi sieciami. Już od dziesięcioleci nasze sprawdzone rozwiązanie "zdalnego dostępu" może być wykorzystywane do tworzenia bezpiecznych połączeń. Pełna kontrola jest zachowana, ponieważ połączenie jest wykonywane tylko od wewnątrz do zewnątrz. Rozwiązanie to jest idealne dla producentów maszyn, którzy chcą zaoferować swoim klientom więcej usług. Korzyści odnoszą również operatorzy maszyn, ponieważ mogą zaoferować swoim dostawcom przejrzyste i jednocześnie proste interfejsy.

 

Oferta oprogramowania MICA

Nasze oprogramowanie opiera się na koncepcji mikrousług. Korzyść dla klienta: nasze oprogramowanie jest wytrzymałe, łatwe w personalizacji i można je wykorzystywać ponownie. To oznacza, że inwestycja jest dobrze zabezpieczona. Moduły oprogramowania można łatwo połączyć w całość prostą konfiguracją. Nie wymagane jest programowanie.

Do kontenerów oprogramowania MICA

Szybko osiągnij swój cel

...przy praktycznie zerowym ryzyku. Czy w projektach związanych z internetem rzeczy dla przemysłu jest to możliwe? Tak, z dobrze przemyślanymi i przetestowanymi rozwiązaniami. Pakiety rozwiązań MICA firmy HARTING łączą w sobie sprzęt, oprogramowanie, czujniki, kable i wszystkie inne elementy potrzebne do bardzo szybkiego pozyskania i wizualizacji pierwszych danych - zazwyczaj w zaledwie 30-60 minut. Otwarta, modułowa struktura architektury MICA umożliwia również dostosowywanie, rozszerzanie lub przeprogramowywanie pakietów rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta przy użyciu narzędzi open source.

Zestaw startowy MICA IoT - rozpakuj, podłącz i oceń w ciągu 30 minut

Zestaw startowy MICA IoT łączy w sobie urządzenie MICA z wieloczujnikowym modułem do pomiaru temperatury, wilgotności, drgań, zmiany pozycji, ciśnienia, światła, pola magnetycznego, a także ciśnienia akustycznego, przewody, zasilacz i oprogramowanie do zbierania , wizualizacji danych i tworzenia pulpitów. Idealny do monitorowania stanu, lub jako punkt wyjścia do wprowadzenia internetu rzeczy dla przemysłu.  

Więcej informacji

MICA do formowania wtryskowego

Integracja wtryskarek do tworzyw sztucznych z sieciami informatycznymi stanowi wyzwanie. Konieczny jest odczyt danych ze złączy różnych producentów (Arburg, Netstal, Ferromatic, Krauss Maffei) i zapis do nich. System MICA for Injection Moulding ułatwia integrację różnych protokołów, takich jak Euromap 15, Euromap 63 i OPC-UA, z systemami informatycznymi i chmurą obliczeniową. Bazę danych można łatwo rozbudować poprzez wprowadzenie dodatkowych czujników i śledzenie zasobów za pomocą RFID.

Monitorowanie maszyn

Jak pracuje silnik, kiedy przenośnik jest nieruchomy, czy dźwignica jest niewyważona, czy głowica frezująca CNC stępiła się, czy łuki uszkodziły szynę przewodu? Pakiety rozwiązań HARTING Machine Monitoring oferują łatwe w instalacji rozwiązanie do monitorowania krytycznych silników, robotów i dźwigów za pomocą czujników natężenia, temperatury i przyspieszenia oraz innych czujników. Wartości graniczne i powiadomienia mogą być łatwo konfigurowane w celu zapobiegania przestojom i optymalizacji częstotliwości konserwacji.

Kontakt

Czy masz pytania dotyczące naszej oferty produktów? Czy potrzebujesz wsparcia dla swojego indywidualnego rozwiązania? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

MICA Device Management

MICA Device Management daje odpowiednią możliwość zarządzania instalacjami MICA w sieci lokalnej. Wykrywaj urządzenia MICA w sieci, konfiguruj je i instaluj oprogramowanie w łatwy sposób ze swojego stanowiska pracy.

Sprawdź szczegóły produktów

MICA wtryskowy czujnik próżni

Komputer MICA Edge umożliwia tworzenie aplikacji do pozyskiwania danych, konserwacji zapobiegawczej, kontroli produkcji, zarządzania energią i wielu innych. W tym zastosowaniu do formowania wtryskowego komputer MICA wykorzystuje układ podciśnienia do wykrywania obecności wkładek metalowych w formie przed rozpoczęciem wtrysku. W komputerze MICA operatorzy mogą ustawić odpowiednie parametry dla każdej produkowanej części, wybierając po prostu odpowiednie odniesienie na panelu sterowania. Proces będzie kontynuowany tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że wkładki zostały ułożone prawidłowo. Minimalizuje to ilość odrzutów i pozwala zaoszczędzić czas oraz zmniejszyć koszty surowców.

Zautomatyzowane śledzenie towarów za pomocą MICA i RFID

Za pomocą komputera MICA w nowym Europejskim Centrum Dystrybucji HARTING (EDC - European Distribution Center) wdrożono system śledzenia dostaw. Gdy zamówienia są przygotowane do pakowania, przechodzą one przez system kontroli oparty na komputerze MICA Edge. Zawartość każdego kontenera jest fotografowana. Otrzymany obraz jest przypisywany do zamówienia w SAP za pomocą oprogramowania/kontenera RFID. Obraz jest wysyłany do stacji pakowania wraz z numerem zamówienia, aby materiały opakowaniowe mogły być dostarczone przed przybyciem dostawy.

MICA do wtryskarek

Jako wiodący na świecie producent złączy elektrycznych, firma HARTING produkuje codziennie dziesiątki tysięcy elementów formowanych wtryskowo. We wszystkich naszych procesach stosujemy ścisłą kontrolę produkcji, aby zapewnić jakość i identyfikowalność wszystkich naszych produktów. Pakiety rozwiązań MICA EUROMAP dla wtryskarek pomagają przechwytywać wszystkie informacje dotyczące procesów i przechowują je do wykorzystania w przyszłości. Do ustawienia konkretnych wartości dla każdego wyprodukowanego elementu można wykorzystać kontrolę temperatury i przepływu. Ustawienia nie muszą być już wykonywane ręcznie, co skraca czas potrzebny na zmianę narzędzia.

MICA z RFID do zastosowań w logistyce

Proces śledzenia rozpoczyna się od dostawy do nowego europejskiego centrum dystrybucji HARTING. Systemy RFID oparte na technologii MICA monitorują załadunek i rozładunek do 200 pojazdów oraz wysyłkę do 10 000 opakowań dziennie.

Dokumentacja MICA

Firma HARTING oferuje w tym miejscu pliki do pobrania (np. instrukcje, kompleksowa dokumentacja techniczna, regularne aktualizacje oprogramowania, artykuły prasowe i nasze Warunki Użytkowania), które mają pomóc użytkownikom z obsługą MICA. 

Wszystkie dokumenty niezbędne do wdrożenia projektów MICA można znaleźć w Centrum Pobierania HARTING.

Link do Centrum Pobierania

Oprogramowanie MICA

Informacje o środowiskach programistycznych, oprogramowaniu i wersjach testowych pakietów rozwiązań można znaleźć na stronie mica-container.com. Aby zainstalować jeden z nich, należy pobrać odpowiednie archiwum i rozpocząć instalację za pomocą przycisku Install w sieciowym interfejsie użytkownika MICA. Do instalacji oprogramowania wymagane są uprawnienia administratora.

 

Do oprogramowania MICA