Nagroda iF DESIGN AWARD 2020 dla złącza HARTING Han® 1A
Firma HARTING jest zwycięzcą tegorocznego konkursu o nagrodę iF DESIGN AWARD, światowej sławy nagrodę przyznawaną za design. Zwycięski produkt, seria złączy Han® 1A firmy HARTING, wygrała w dziedzinie "Produkt", w kategorii "Złącze elektryczne". Co roku najstarsza na świecie niezależna organizacja projektowa, iF International Forum Design GmbH z siedzibą w Hanowerze, organizuje konkurs o nagrodę iF DESIGN AWARD.
Złącze Han® 1A zwyciężyło głosami 78-osobowym jury, składającego się z niezależnych ekspertów z całego świata, dzięki unikalnemu, małemu, modułowemu systemowi wkładów i akcesoriów do zasilania, danych i sygnałów, który może znajdować zastosowanie zarówno w budynkach, jak i instalacjach zewnętrznych (IP20/IP65). Konkurencja była bardzo silna: zgłoszono 7 298 prac z 56 krajów w nadziei na otrzymanie znaku jakości.
Szeroka gama zastosowań
Seria złączy Han® 1A może być wykorzystywana w wielu zastosowaniach, począwszy od maszyn i robotyki, logistyki, zastosowań kolejowych, skończywszy na innych dziedzinach, w których potrzebne są małe, bardzo elastyczne i przystępne cenowo rozwiązania łączeniowe.
Kolejnictwo
Han® 1A stanowi serię kompaktowych złączy do zastosowań kolejowych zgodnych z normami EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- kat. 2. Modułowy system wkładów i akcesoriów może być używany do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (IP20 / IP65), takich jak systemy drzwiowe, oświetlenie, reflektory, głośniki, ekrany, tablice wyników, światła ostrzegawcze i alarmowe, przyciski, wycieraczki lub generatory sygnałów.
O nagrodzie iF DESIGN AWARD
Od 67 lat nagroda iF DESIGN AWARD stanowi wyznacznik jakości i wyjątkowego wzornictwa. Znak iF na całym świecie jest uznanym synonimem wyjątkowych usług projektowych, a nagroda iF DESIGN AWARD jest jedną z najważniejszych nagród projektowych na świecie. Prace są nagradzane w następujących dziedzinach: produkt, opakowanie, komunikacja, projekt usługi, architektura, architektura wnętrz oraz profesjonalny koncept. Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie iF WORLD DESIGN GUIDE, w aplikacji iF design i są prezentowane na wystawie iF design w Berlinie.