Moduły Han-Modular® Domino: następny poziom modułowych złączy przemysłowych
Fundamentem dzisiejszej transformacji przemysłowej są podstawowe technologie, takie jak interfejsy do przesyłu mocy, danych i sygnałów. Dlatego firma HARTING wprowadza na rynek moduły Han-Modular® Domino, które przeniosą świat modułowych złączy przemysłowych na kolejny poziom. Otwierają one nowe możliwości optymalizacji, w tym oszczędność miejsca i ograniczenie ciężaru nawet o 50%, co pozwala zmniejszyć emisję CO2.
Firma HARTING przedstawia moduły Han-Modular® Domino jako kolejny etap rozwoju złącza modułowego. Nowa seria spełnia przede wszystkim wymagania przemysłu w zakresie oszczędności miejsca i ograniczenia ciężaru instalacji. Tak jak domino składa się z dwóch oddzielnych kwadratów, tak moduł Domino składa się z dwóch "kostek". Standardowa końcówka łącząca Han-Modular® jest podzielona na dwie prawie kwadratowe powierzchnie, w których można zmieścić nawet większe kontakty.
Kostki umożliwiają konfigurację zindywidualizowanych złączy, które są dokładnie dostosowane do wymagań projektu. W jednym module można połączyć moc, sygnał, dane lub sprężone powietrze, a także kontakty męskie i żeńskie. Ogólnie rzecz biorąc, liczba wymaganych złączy na jednostkę jest mniejsza. Technologia łączenia staje się coraz mniejsza i lżejsza, w jednym złączu mieści się więcej modułów i ich typów niż dotychczas.
Mniej pracy, niższe koszty energii
Korzyści odnoszą również instalatorzy: dzięki krótszym czasom montażu zmniejsza się całkowity nakład pracy. W ten sposób wykorzystuje się megatrend, jakim są zmiany demograficzne, i przeciwdziała się niedoborowi wykwalifikowanych pracowników. Lżejsze i mniejsze interfejsy sprzyjają dekarbonizacji. Jeden z głównych producentów kolejowych obliczył, że każdy kilogram masy w ciągu 40-letniego okresu eksploatacji pociągu pozwala zaoszczędzić 14 tys. EUR na kosztach energii. Obliczenia opierają się na cenach energii z 2015 r.; obecnie wartość ta jest znacznie wyższa ze względu na wzrost kosztów.
Łączność+
Firma HARTING określa mianem "Łączność+" produkty, które dostosowują się do megatrendów społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i zmiany demograficzne. Moduły Domino są wśród nich, ponieważ pomagają obniżyć koszty montażu i eksploatacji maszyn i systemów oraz oszczędzać zasoby. Dotyczy to zarówno produkcji — w celu wytwarzania mniejszych elementów, przy mniejszym zużyciu materiałów i energii — jak i transportu, który korzysta z oszczędności miejsca i masy oraz większej elastyczności. W ten sposób poszczególne zespoły mogą być ponownie wykorzystane zgodnie z ideą platformy, co poprawia zrównoważony rozwój.