Products & Solutions
Narzędzia
HARTING posiada w ofercie kompleksowy asortyment narzędzi do wszystkich istotnych technik przyłączeniowych i etapów montażu. Oferta rozpoczyna się od prostych narzędzi do montażu i demontażu, poprzez narzędzia ręczne i półautomatyczne, aż do w pełni zautomatyzowanych maszyn - do efektywnej obróbki kontaktów i złączy.
Połączenia wysokiej jakości dzięki zaciskarkom HARTING
Oferta HARTING obejmuje kompleksowy asortyment narzędzi zaciskowych, sięgający od prostych narzędzi mechanicznych do dość zaawansowanych maszyn zaciskowych, zoptymalizowanych do produkcji dużych ilości. Wszystkie te narzędzia wytwarzają połączenia zaciskane o stale wysokiej jakości, zgodne z normami obowiązującymi w tym zakresie, np. DIN EN 60352-2.
Przy korzystaniu z techniki zaciskowej, końcówki przewodów oraz przewodząca strefa zgniotu kontaktu zaciskane są tak, by wytworzyły jednolitą, przewodzącą strukturę. Jakość połączenia zaciskanego określana jest przez jego stabilność i przewodnictwo powstałego połączenia. Dodatkowo doskonałe połączenie zaciskane jest gazoszczelne, a tym samym odporne na korozję.
Zalety techniki zaciskowej:
- Gazoszczelność: elementy są ściskane ze sobą w taki sposób, aby nie tworzyły się szczeliny: do strefy kontaktu nie mogą przenikać płyny ani gazy.
- Stała jakość zacisków: wysoka powtarzalność przy stosowaniu profesjonalnych narzędzi zaciskowych
- Prędkość: wyższa prędkość kablowania w porównaniu z innymi technikami przyłączeń
- Możliwość zastosowania automatyki: łatwiejsza produkcja wiązek kablowych i interfejsów
- Kompaktowość: możliwość uzyskania gęstszego upakowania kontaktów w porównaniu z innymi technikami przyłączeń
Optymalizacja złączy PCB poprzez skorzystanie z technologii wciskowej
Obok lutowania, skręcania, zaciskania i wykonywania przyłączeń sprężynowych (cage-clamp), HARTING oferuje złącza wykorzystujące technologię wciskową. W tym obszarze HARTING zbierał doświadczenia przez dziesięciolecia. W tej technologii, przyłączany pin umieszczany jest przez metalizowany otwór w płytce drukowanej. Wykorzystane siły uruchamiają proces lutowania, na koniec którego wykonywane jest połączenie cechujące się dużą przewodnością elektryczną i gazoszczelnością.
Z uwagi na to, że kontakty wyposażone są w odkształcalne, elastyczne strefy wciskowe, w niektórych pozycjach optymalne połączenie powstaje poprzez wciśnięcie kontaktu do otworu PCB. HARTING oferuje odpowiednie, zoptymalizowane dla danego procesu systemy narzędziowe, sięgające od prostych pras ręcznych do półautomatycznych, zasilanych serwomotorem maszyn wciskowych. Istnieją liczne narzędzia i systemy narzędziowe dla poszczególnych grup produktów.