Products & Solutions
Wiązki kablowe i skrzynki rozdzielcze
Prócz wiązek kablowych oferujemy przewody systemowe i szeroki asortyment skrzynek rozdzielczych.
Rozwiązania okablowania HARTING zostały zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane dla całego środowiska przemysłowego. Właściwościami o znaczeniu krytycznym są tu: ochrona IPx, niezawodność podłączania, wytrzymałość, odporność na drgania i bezpieczeństwo EMC. HARTING stale rozszerza swój asortyment, aby sprostać potrzebom klienta w dziedzinie miniaturyzacji i ograniczenia czasu montażu.
Nasz zakres produktów obejmuje wiązki zalewane i wstępnie złożone w obudowie z tworzywa lub metalowej. Obok naszych standardowych długości i rozwiązań oferujemy również wersje zindywidualizowane. Ofertę produktów uzupełnia bogaty wybór złączy z listwą zaciskową. Użytkownicy mogą polegać na wydajnych, sprawdzonych systemach zaprojektowanych specjalnie do ich zastosowań.
Zestawienie zalet:
- Rozwiązania miedziane i światłowodowe
- Możliwość wyboru różnych schematów kodowania i kierunków wyprowadzenia przewodu w wybranych obudowach.
- Bardzo różne typy przewodów
- Testowane i certyfikowane elementy stosowane przez nas
- Wysoka wydajność, aż do kategorii 7A
- Wersje do zastosowań wnętrzowych i na zewnątrz
- Zindywidualizowane rozwiązania
Oferta wiązek kablowych i skrzynek dystrybucyjnych HARTING
Okablowanie M12
Okablowanie RJ45
Okablowanie PushPull
Wiązka kablowa expanded beam
Poprzez wiązki kablowe expanded beam HARTING zapewnia klientowi najbardziej niezawodne rozwiązanie połączeń optycznych do stosowania w ekstremalnie wymagającym środowisku. Ten produkt jest najlepszym rozwiązaniem przy stosowaniu światłowodów w trudnym środowisku, takim jak górnictwo, budowa tuneli, koncerty / imprezy telewizyjne, instalacje przemysłowe poza budynkami itp.
Skrzynki dystrybucyjne
W ramach pasywnych skrzynek dystrybucyjnych, HARTING oferuje szeroki zakres nowych, kompaktowych skrzynek we/wy do różnych zastosowań. Rozwiązanie wiąże się z łatwym procesem instalacji na miejscu i pozwala oszczędzić czas niezbędny do wykonania przewodów i montażu okablowania czujników. Ostatecznie przekłada się to na oszczędność czasu i kosztów.
HARTING ix Industrial®
HARTING VarioBoot® RJ45 - Your application defines the direction
Made-to-measure problem-solving with standard components – the new overmoulded VarioBoot RJ45 Cat. 6A cable assemblies for 1/10GBit/s transmission harmonise customer needs with a tailor-made standard. The application dictates the direction. No matter what the cable routing needs to look like in the end, the HARTING VarioBoot® RJ45 goes with you in all directions – without interference or transmission loss. The path that the Cat. 6A line ends up taking, e.g. through the control cabinet, can be decided at the very end. A short pull on the anti-kink sleeve and a click in the desired direction is all it takes for the line to search out another path. Rounded off by its low height, the HARTING VarioBoot® RJ45 offers the perfect solution.