Products & Solutions

Skrzynki dystrybucyjne

Kompaktowa konstrukcja. Bardzo wytrzymałe.
Wszechstronne zastosowanie. Szybka instalacja.


Nowe skrzynki dystrybucyjne HARTING zapewniają
rozwiązania spełniające wymogi zastosowań klientów.

Skrzynki dystrybucyjne HARTING zarządzają transmisją sygnałów i skracają czas instalacji, oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze. Nasze pasywne skrzynki dystrybucyjne wyposażone są w plastikowe, standaryzowane gniazda wtykowe M8 i M12 oraz szereg opcji połączeń przewodów magistralnych. Użytkownik ma możliwość wyboru złącza M23, M12, M16, stałego połączenia przewodu lub przewodu magistralnego montowanego na miejscu. Stopień ochrony IP67 lub IP68 umożliwia zastosowanie w środowisku przemysłowym.

W odpowiedzi na rosnące wymagania w zakresie oprzewodowania (związane z coraz większym upakowaniem technologii czujników na obiektach), nowe skrzynki dystrybucyjne HARTING dostarczają rozwiązań dla licznych zastosowań, w tym w automatyce, robotyce i instalacjach procesowych.
 

Skrzynki dystrybucyjne HARTING z wiązkami kablowymi M12

Porty M8

  • IP67
  • Liczba portów: 4 / 6 / 8
  • Liczba pinów: 3 / 4
  • LED: Tak / Nie
  • Opcje połączenia: konfekcjonowany przewód magistralny / M12 / M16

                                                                       

Porty M12

  • IP67
  • Liczba portów: 4 / 6 / 8
  • Liczba pinów: 4 / 5
  • LED: Tak / Nie
  • Opcje połączenia: konfekcjonowany przewód magistralny / M12 / M23 / połączenie z obudową wtyczki

 

Rozwiązania zindywidualizowane

 Prócz rozwiązań standardowych oferujemy również wersje zindywidualizowane, precyzyjnie dopasowane, by spełniać indywidualne wymogi.