Products & Solutions

Wiązki kablowe expanded beam

Najbardziej niezawodne rozwiązanie do połączeń optycznych w trudnych warunkach środowiskowych

Technologia wiązek expanded beam jest niezwykle wytrzymała i niewrażliwa na zabrudzenia. Została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu niezawodnych połączeń optycznych w trudnych i zanieczyszczonych środowiskach. Zwykły montaż i demontaż okablowania z wiązką expanded beam w trudnych warunkach jest procesem bezproblemowym w porównaniu ze standardowymi złączami. Możliwe jest nawet przedłużenie połączenia optycznego przez proste podłączenie kolejnego kabla, bez konieczności stosowania adaptera czy uwzględniania kierunku układania.

Oprócz wiązek kablowych dostępne są również moduły w połączeniu z systemem Han-Modular® do wykonywania zewnętrznych połączeń światłowodowych. Moduły te można odłączać i podłączać ponownie tak często, jak jest to wymagane, bez zanieczyszczania wrażliwych powierzchni końcówek światłowodów. Dostępne są wiązki kablowe jedno- i wielomodowe o różnych długościach, które mogą być używane jako elementy połączeniowe w szafie sterowniczej lub do przepustów panelowych w urządzeniu.

Kabel łączący expanded beam

  • 2- i 4-kanałowe
  • Wielomodowe i jednomodowe
  • Długości na życzenie
  • Rozwiązania światłowodowe do przemysłowych zastosowań zewnętrznych

 

Kabel łączący expanded beam

  • 2- i 4-kanałowe
  • Wielomodowe i jednomodowe
  • Długości na życzenie
  • Rozwiązania światłowodowe do przemysłowych zastosowań zewnętrznych

Moduły expanded beam, wstępnie zmontowane

  • 2- i 4-kanałowe
  • Wielomodowe i jednomodowe
  • Długości i warianty na życzenie
  • Dostępne także dla trudnych warunków przemysłowych
  • Możliwość stosowania w ramach pozycjonujących
  • Możliwość stosowania w systemie Han-Modular®
Jeśli okablowanie musi być regularnie instalowane lub ponownie podłączane w tak trudnych warunkach, otwarta końcówka łącząca może szybko ulec zabrudzeniu.
Jeśli końcówka łącząca została zanieczyszczona, nie jest możliwe ponowne podłączenie złącza.
Złącze expanded beam można łatwo i szybko wyczyścić.
Oba złącza są ponownie podłączane, co powoduje nawiązanie połączenia. Wiązki kablowe expanded beam są stosowane wszędzie tam, gdzie panuje bardzo wysokie zanieczyszczenie i wymagane są połączenia światłowodowe.
Wiązki kablowe expanded beam

Czy masz jakieś pytania dotyczące naszych wiązek kablowych?