Products & Solutions

Okablowanie systemowe sygnałowe M8/M12

Doskonałe rozwiązanie do okablowania w trudnych środowiskach przemysłowych.

Nasze rozwiązania w zakresie okablowania sygnałowego M8/M12 mają zastosowanie w całym środowisku przemysłowym. Kluczowe znaczenie ma tu ochrona IP, bezpieczeństwo podłączenia, wytrzymałość, odporność na drgania i bezpieczeństwo EMC. Przewody systemowe A-kodowane M12 z 3-, 4-, 5-, 8- i 12-biegunowymi częściami czołowymi stanowią rozwiązania odpowiednie do przesyłania sygnałów w środowiskach o stopniu ochrony IP65/67. W przypadku zastosowań zminiaturyzowanych przewody systemowe A-kodowane M8 stanowią oszczędzającą miejsce alternatywę z 3-, 4- i 8-biegunowymi częściami czołowymi. Nasze rozwiązania w zakresie okablowania sygnałowego zostały przetestowane i certyfikowane dla całego środowiska przemysłowego.

Przewody systemowe A-kodowane M8

Idealne do zminiaturyzowanych zastosowań

Obtryskiwane przewody systemowe M8 są idealne do kablowania przemysłowego. Część czołowa d-kodowana M8 wymaga do 30% mniej miejsca w porównaniu z konwencjonalną częścią czołową a-kodowaną M12, dzięki czemu w szczególności nadaje się do zminiaturyzowanych aplikacji. Przewody systemowe są dostępne w wersjach nieekranowanych i ekranowanych.

  • zminiaturyzowana, mocna konstrukcja do środowisk IP 65/67
  • O 30% mniejsze niż część czołowa M12
  • 3-, 4- i 8-biegunowe części czołowe
  • warianty proste i kątowe
  • wersje nieekranowane i ekranowane
  • dostępne z różnymi materiałami osłon, w tym PCW i PUR
Przejdź do eCatalogue

Przewody systemowe A-kodowane M12

Idealne do transmisji sygnałów

Obtryskiwane przewody systemowe M12 są idealne do kablowania przemysłowego. Przewody systemowe A-kodowane M12 są dostępne w wariantach z 3 i 12 biegunami. Wszystkie przewody systemowe są dostępne w wersjach nieekranowanych i ekranowanych.

  • mocna konstrukcja do środowisk IP 65/67
  • 3-, 4-, 8- i 12-biegunowe części czołowe
  • warianty proste i kątowe
  • wersje nieekranowane i ekranowane
  • dostępne z różnymi materiałami osłon, w tym PCW i PUR
przejdź do eCatalogue
Okablowanie systemowe sygnałowe M8/M12