ebook
Ethernet jednoparowy: Ethernet dla Internetu Rzeczy
Ethernet jednoparowy po prostu: poznaj technologię przyszłości swojego przemysłu dzięki darmowemu ebook`owi.
Pobieranie ebooka:
Szybki start.
Poprzez Ethernet jednoparowy (SPE) HARTING stworzył nowy standard, pozwalający na transmisję danych przez Ethernet przez tylko jedną parę żył z prędkością do 1 GB/s przy zasięgu do 1000 metrów.
SPE zapewnia kluczową infrastrukturę do zastosowań przemysłowych w erze Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0. Dzięki wysokiej dostępności, szybkiemu przesyłowi i bezpiecznej transmisji dużych ilości danych, SPE jest doskonałym rozwiązaniem dla nowych wymagań.
SPE przekształca urządzenia, przewody i technologię tak, aby stały się bardziej wydajne, mniejsze i bardziej wytrzymałe, oferując wysoki stopień modułowości i kompatybilności.
Poznaj Ethernet jednoparowy dzięki naszemu darmowemu ebookowi.
Dowiesz się o:
- podstawowej terminologii oraz zasadach działania SPE
- przyczynach, dla których SPE doskonale nadaje się do IIOT i Przemysłu 4.0
- zaletach, jakie SPE oferuje w aplikacjach przemysłowych
- trendach, dzięki którym dowiesz się, które standardy przemysłowe będą w przyszłości ważne
O HARTING
Grupa Technologiczna HARTING jest jednym z wiodących na świecie dostawców technologii łączeniowych dla kluczowych arterii: danych, sygnałów i zasilania. Łączy w sobie 14 zakładów produkcyjnych i 44 przedsiębiorstwa handlowe. Ponadto firma produkuje również systemy kasowe dla handlu detalicznego, siłowniki elektromagnetyczne do użytku w branży motoryzacyjnej i przemyśle, urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzęt i oprogramowanie dla klientów oraz rozwiązania w zakresie automatyki, budowie maszyn i urządzeń, robotyce i transporcie. W roku budżetowym 2017/18, około 5000 pracowników wygenerowało obroty na poziomie 762 milionów euro.