Seminarium internetowe na życzenie
Jak Beckhoff wychodzi na przeciw wyzwaniom miniaturyzacji: HARTING ix Industrial® i XTS
SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYCZENIE
Zarejestruj się i obejrzyj seminarium internetowe: Film możesz obejrzeć natychmiast po rejestracji — lub później. Bezzwłocznie otrzymasz e-mail z linkiem do seminarium internetowego.
Spotkanie systemu XTS firmy Beckhoff i interfejsu ix Industrial® firmy HARTING stanowi fuzję dwóch prawdziwych innowacji.
Dzięki systemowi transportu liniowego XTS firma Beckhoff umożliwia realizację indywidualnego i ciągłego transportu produktów. System ten sprytnie łączy w sobie zalety napędów liniowych i obrotowych oraz stwarza zupełnie nowe możliwości w zakresie transportu materiałów w zastosowaniach automatyzacyjnych. Interfejs ix Industrial® firmy HARTING zastępuje starsze interfejsy RJ45 w najnowszej generacji systemu XTS. Inteligentna i oszczędzająca miejsce konstrukcja pozwala na zastosowanie 48 zamiast 12 urządzeń na tej samej przestrzeni — wzrost wydajności o 400%! W tym seminarium internetowym firmy HARTING i Beckhoff zaprezentują to ekscytujące rozwiązanie, jak również interfejs HARTING ix Industrial® i system XTS.
Szczegóły
- Język: angielski
- Rozpoczęcie: na życzenie
- Czas trwania: 60 minut wraz z nagraną sesją pytań i odpowiedzi
PORUSZANE TEMATY:
- Transformacja cyfrowa: Trendy i ich wpływ na rozwiązania w zakresie łączności
- Małe i solidne: Dlaczego złącze ix Industrial jest prawdziwym superbohaterem
- Przykład zastosowania: system XTS Beckhoff
PRELEGENT
SERIA SEMINARIÓW INTERNETOWYCH DLA PIONIERÓW W PRZEMYŚLE
Więcej seminariów internetowych? W naszej serii seminariów internetowych TRENDY W ETHERNECIE PRZEMYSŁOWYM 2020 przedstawiamy trendy, nowości i rozwiązania z obszaru przemysłowej sieci Ethernet. Daj się zainspirować i odkryj możliwości dla swojej firmy.
O HARTING
Grupa Technologiczna HARTING jest jednym z wiodących na świecie dostawców przemysłowych rozwiązań łączeniowych dla kluczowych arterii: danych, sygnałów i zasilania. Firma posiada 14 zakładów produkcyjnych i 44 przedsiębiorstwa handlowe. Ponadto firma produkuje również systemy kasowe dla handlu detalicznego, siłowniki elektromagnetyczne do użytku w branży motoryzacyjnym i przemyśle seryjnym, urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzęt i oprogramowanie dla klientów oraz rozwiązania w zakresie automatyki, budowie maszyn i urządzeń, robotyce i transporcie. W roku fiskalnym 2017/18, około 5 000 pracowników wygenerowało obroty na poziomie 762 milionów euro.