Seminaria internetowe
Rozwiązania dla logistyki
W tej serii seminariów internetowych przyjrzymy się rozwiązaniom w zakresie okablowania do technologii przenośników modułowych.
W naszych seminariach internetowych wyjaśniamy, w jaki sposób można przyspieszyć instalację elementów technologii przenośników modułowych przy użyciu wstępnie zmontowanych rozwiązań z zakresu okablowania. Dowiedz się również, jak możesz zoptymalizować swoje procesy dzięki inteligentnym rozwiązaniom UHF RFID i HARTING MICA®. Pomagają one skrócić czas produkcji, uniknąć błędów i wyeliminować niepotrzebne przestoje.
Daj się zainspirować i odkryj możliwości dla swojej firmy.
To seminarium internetowe już się odbyło. Aby uzyskać nagranie video z tego seminarium internetowego, zarejestruj się.
Seminarium internetowe na życzenie
Seminarium internetowe na życzenie
Wstępnie zmontowane rozwiązania w zakresie okablowania do technologii przenośników modułowych
Oprócz właściwej strategii logistycznej i infrastruktury budowlanej, kluczowymi czynnikami przy budowie centrum logistycznego są optymalizacja czasu budowy i uproszczenie instalacji.
Optymalną technologię łączeniową zapewniają nie tylko złącza firmy HARTING. Wstępny rozruch jest znacznie uproszczony w przypadku zastosowania przewodów, które są wstępnie zmontowane zgodnie z wymaganiami klienta, optymalnie skonfigurowane pod kątem technologii przenośników modułowych i dostosowane do warunków otoczenia. Wytwórcy urządzeń lub napędów, których używasz, nie mają znaczenia. W końcu liczy się tylko to, że podczas rozruchu odpowiednie wtyki pasują do siebie, a przewody mają odpowiednią długość. Proste, bezpieczne i szybkie.
Seminarium internetowe na życzenie
Śledzenie i monitorowanie stanu dla logistyki
Procesy logistyczne stają się coraz ważniejsze, zwłaszcza w obecnych czasach dostosowywania do potrzeb klienta (np. w przypadku partii z pojedynczymi jednostkami). Nie tylko produkcja musi się zmienić, ale także logistyka musi dostosować się do tych wymagań. Optymalizacja wewnętrznego przepływu towarów jest jednym z wielu aspektów.
Solidne rozwiązania RFID dla wózków widłowych i transportowych pozwalają na niezawodne śledzenie towarów i optymalizację ścieżek przejazdowych. Poprawia to wydajność i zmniejsza liczbę błędów. Nawet istniejące pojazdy można doposażyć w nasz wytrzymały czytnik UHF RFID Ha-VIS RF-R300. Urządzenia transportowe są ważnym elementem każdego centrum logistycznego. Często są one również częścią linii produkcyjnych i jako takie muszą funkcjonować niezawodnie. Nieplanowane przestoje generują koszty i opóźnienia. Korzystając z rozwiązań w zakresie monitorowania stanu technicznego opartych na HARTING MICA® , zawsze dostępny jest wgląd w systemy i istnieje możliwość podjęcia interwencji w sposób ukierunkowany, proaktywny, aby zapobiec niepotrzebnym awariom.