Products & Solutions

Okablowanie systemowe Han® 1A do transmisji mocy

Wstępnie zmontowane i uniwersalnie użyteczne nawet w najmniejszej przestrzeni montażowej

Tendencja do miniaturyzacji nie jest nowa, jest stałym i powtarzającym się wyzwaniem w branży. Do coraz mniejszych napędów, np. w budowie maszyn lub robotyce, potrzebne są coraz mniejsze złącza kompaktowe.

Wysoka jakość dzięki wstępnie zmontowanym przewodom systemowym

Najmniejsze złącze w asortymencie produktów Han® to Han® 1A. Mimo że idealnie nadają się do montażu "w terenie", warunki pracy na budowie często nie są idealne do ich bezpiecznej obróbki. Na tę okoliczność firma HARTING dysponuje linią produktów ze wstępnie zmontowanymi przewodami systemowymi.

Wstępny montaż według specyfikacji klienta, z przewodem PCW klasy przemysłowej i testy zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi jakości HARTING — wszystko, co musi zrobić użytkownik do podłączenie. Dzięki temu złącze jest kompaktowe, szybkie i nie ma ryzyka zrobienia błędów w wykonywaniu podłączeń, które często występują w przypadku montażu w terenie.

Wersje z zakresem 3+PE i 5+PE służą do przesyłu prądu maksymalnie o natężeniu 16 A i napięciu 400 V. Wersja ekranowana jest przeznaczona dla obszarów szczególnie narażonych na awarie i jej parametry znamionowe to 10 A i 400 V. Wszystkie przewody systemowe po podłączeniu mają stopień ochrony IP65.

Okablowanie systemowe Han® 1A stosowane jest w nagrzewnicach, wentylatorach, terminalach sterujących i oświetleniu przemysłowym, małych napędach silnikowych, przenośnikach wibracyjnych i taśmowych oraz połączeniach wewnątrz szaf elektrycznych.

Wstępnie zmontowane okablowanie systemowe Han® 1A do transmisji mocy, dostępne w wersji dźwigniowej lub klipsowej.

Wariant obtryskiwany do środowisk przemysłowych

Zgodnie z trendem miniaturyzacji, firma HARTING oferuje obecnie formowane na gorąco okablowanie systemowe zasilania Han® 1A. Te kompaktowe i wytrzymałe przewody systemowe przesyłają prąd o natężeniu 16 A i napięciu do 400 V. Po połączeniu zapewniają stopień ochrony IP67. Wstępnie zmontowane rozwiązania w zakresie okablowania są testowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, dzięki czemu mogą być natychmiast wykorzystane poprzez system "plug & play".

Wstępnie zmontowane obtryskiwane okablowanie systemowe Han® 1A, dostępne w wersji dźwigniowej lub klipsowej.
Okablowanie systemowe Han® 1A w eCatalog