Products & Solutions

Rozwiązania dla jednostek dystrybucji mocy

Skrócony czas instalacji dzięki rozwiązaniom typu Plug & Play

HARTING oferuje wtykowe, wstępnie zmontowane rozwiązania w zakresie okablowania do dystrybucji mocy z zasilacza awaryjnego (UPS) w centrum danych do szafowych urządzeń rozdzielczych zasilania (rPDU). Rozwiązania te optymalizują łańcuch dostaw energii w centrum danych poprzez znaczne skrócenie czasu instalacji w porównaniu z okablowaniem "na sztywno", przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności.

Schematyczna ilustracja centrum danych: w tym miejscu znajdują się instalacje zewnętrzne budynku, jak również kompletna infrastruktura zapewniająca funkcjonalność centrum danych.

Skrócony czas instalacji dzięki rozwiązaniom Plug & Play

W przeszłości projektanci i planiści centrów danych musieli ręcznie podłączać połączenia elektryczne z zasilacza UPS do modułów PDU. Było to czasochłonne i wiązało się z wysokim ryzykiem wystąpienia błędów w okablowaniu. Wtykowe wiązki kablowe są bezpieczniejsze. Są one wstępnie zmontowane, przetestowane i mogą być używane w trybie Plug & Play. Po zainstalowaniu zasilanego sprzętu informatycznego wystarczy tylko podłączyć wiązkę kablową. Zajmuje to tylko ułamek czasu, jaki zajęłoby podłączenie go bezpośrednio do modułów PDU.

Minimalizacja czasów przestojów jest także bardzo istotna. Gdy przychodzi czas na prace konserwacyjne, połączenie można szybko i łatwo rozłączyć i przywrócić za pomocą wiązki kablowej firmy HARTING. Pozwala to znacznie skrócić czas przestoju w porównaniu z okablowaniem "na sztywno".

Okablowanie przy użyciu Han-Eco® na rPDU w szafie serwerowej.

Zastosowanie inteligentnych złączy do Internetu Rzeczy

Dzięki IoT (Internetowi Rzeczy) również po stronie złącza opracowywane są inteligentne rozwiązania. I są one już nawet dostępne. Te "inteligentne" złącza umożliwiają modułom ID zapisywanie informacji o stanie urządzenia, a następnie przekazywanie tych informacji. Ponadto moduły przeciwprzepięciowe zapobiegają uszkodzeniom centrów danych, które mogłyby powstać na skutek przepięć w systemie.

Na potrzeby centrów danych firma HARTING oferuje złącza Han-Eco® wykonane z wysokiej jakości tworzywa, które mogą być wyposażone w kompaktowe moduły i wkłady Han-Modular®. Oprócz modułów zasilających i sygnałowych, seria Han-Modular® posiada również moduły do transmisji danych w zakresie gigabitowym. Dzięki zastosowaniu wkładów Han-Modular® konstruktorzy PDU byli w stanie szybko i łatwo stworzyć w pełni zindywidualizowane wiązki kablowe przy użyciu standardowych, gotowych modułów.

Za pośrednictwem standardowej podstawy złącza (np. Han-Eco®) oprócz mocy można także przesyłać sygnały (np. dotyczące temperatury lub poziomu napięcia w urządzeniu rPDU).

Wtykowa wiązka kablowa ze złączem Han-Eco® i złączem CEE do zasilania rPDU.

Poprawa skuteczności wykonywania połączeń wtykowych instalacji energetycznych "na ślepo"

Złącza firmy HARTING do dystrybucji i magazynowania energii