Products & Solutions
Rozwiązania w zakresie magazynowania energii
Wstępnie zmontowane wiązki kablowe przyspieszają budowę systemów magazynowania energii w centrach danych
Zapewnienie zasilania dla krytycznych urządzeń elektrycznych w centrum danych jest bardzo ważne. Zwiększenie na dużą skalę pojemności pamięci masowej doprowadziło do ogromnego wzrostu zapotrzebowania na energię.
Modułowe urządzenia do magazynowania
W centrach danych często wykorzystywane są modułowe, akumulatorowe systemy magazynowania energii, które wspomagają awaryjne zasilanie krytycznych urządzeń elektrycznych. Te akumulatorowe systemy magazynowania energii zazwyczaj składają się z kilku szafek do magazynowania energii, które są łączone modułowo w kontenery, które mają w środku jednostki magazynowe w formie szuflad.
Złącze do montażu przedniego
Wstępnie zmontowane wiązki kablowe przyspieszają budowę systemów magazynowania energii opartych na modułach akumulatorowych. Dzięki złączom serii Han® S firma HARTING dostarcza bezpieczną technologię łączeniową do modułowych, akumulatorowych systemów magazynowania energii. Han® S jest rozwiązaniem wtykowym do montażu przedniego w modułach magazynowania energii. W takich przypadkach, w zależności od specyfikacji klienta, złącza mogą być dostarczone ze wstępnie zmontowanymi przewodami.
W tej kompaktowej i elastycznej obudowie można montować kontakty obsługujące prąd o natężeniu do 200 A i napięciu do 1500 V. Obudowy z montażem przelotowym tej serii mogą być obracane dowolnie w zakresie 360 stopni. Zamykanie obudowy męskiej i żeńskiej jest intuicyjne.
Poprawa skuteczności wykonywania połączeń wtykowych "na ślepo"
W większości przypadków bezproblemowe zastosowanie złączy w systemach magazynowania energii nie jest możliwe. Ich użycie jest problematyczne, gdy nie ma bezpośredniej widoczności interfejsów lub gdy dostęp do nich jest ograniczony ze względów bezpieczeństwa.
W szczególności dla tych przypadków firma HARTING opracowała akcesoria, które automatycznie prowadzą obie strony złącza do właściwej pozycji do podłączania na "ślepo". Tutaj ramka dokująca Han-Modular® umożliwia bezpośrednie podłączenie złączy za pomocą płyt montażowych, które można przymocować do wykrojnika w ścianie szafy sterowniczej. Ramka ta zapewnia miejsce na indywidualne konfiguracje ze złączami modułowymi. Oznacza to, że systemy szufladowe do systemów magazynowania energii można szybko i łatwo zainstalować.
Poprawa skuteczności wykonywania połączeń wtykowych instalacji energetycznych "na ślepo"
Bezpieczne połączenia wtykowe do modułowych systemów akumulatorowych magazynowania energii
Złącze dokujące z pozycją testową dla dystybucji energii