Perfekcja oznacza jakość bez kompromisów – nowe przekładniki prądowe HARTING

W ramach konserwacji zapobiegawczej osprzęt elektryczny w zautomatyzowanej produkcji jest monitorowany coraz dokładniej. Systemy kontroli wymagają m. in. informacji o przepływie zasilania. HARTING opracował czujniki precyzyjnie odzwierciedlające zużycie prądu przez elementy wykonawcze. Porównując wyniki z innymi danymi procesowymi, sterownik może uzyskać informacje o potencjalnych usterkach. System sterowania interweniuje zanim wystąpi błąd.

Pomiar prądu w eCatalogue

W parametrach wydajności i miniaturyzacji odnotowano niesamowity postęp, nawet przy stosowaniu przekładnikow prądowych prostszych typów. Poziom nakładów związany z koniecznością zwiększenia upakowania czujników w automatyce znacząco spadł.

Seria HCME pracuje zgodnie z zasadą bezpośredniego mapowania – otwartej pętli – i wykorzystuje prostokątne rdzenie. Urządzenia uzyskują precyzję, która w wielu sytuacjach montażowych może mierzyć się z dokładnością znacznie droższych, kompensowanych przekładników prądowych (+/- 0,5%). Prostokątny kształt umożliwia oszczędność miejsca i montaż na szynie zasilającej.

Przekładniki prądowe to proste i kompaktowe rozwiązanie monitorowania przetwornic częstotliwości. Dodatkowo w mechanice coraz częściej do zasilania stosuje się aluminiowe szyny przewodzące, które można monitorować za pomocą czujników. W serii HCME, HARTING zoptymalizował czujnik z otwartą pętlą do montażu na prętach magistralowych. Pozwoliło to uzyskać urządzenia o kompaktowych rozmiarach: 6 cm wysokości i 14,5 cm szerokości. Przepusty dla szyn mogą osiągać szerokość 64 mm i wysokość 21 mm (możliwe specjalne formaty). Ponadto na obudowie umieszczone są otwory montażowe, przez które czujniki można zastosować bezpośrednio na szynie, z zastosowaniem dwóch śrub.

Prostokątny kształt umożliwia łatwy montaż czujników prądu HCME bezpośrednio na szynie zasilania.

Przekładniki prądowe to proste i kompaktowe rozwiązanie monitorowania przetwornic częstotliwości. Dodatkowo w mechanice coraz częściej do zasilania stosuje się aluminiowe szyny przewodzące, które można monitorować za pomocą czujników. W serii HCME, HARTING zoptymalizował czujnik z otwartą pętlą do montażu na prętach magistralowych. Pozwoliło to uzyskać urządzenia o kompaktowych rozmiarach: 6 cm wysokości i 14,5 cm szerokości. Przepusty dla szyn mogą osiągać szerokość 64 mm i wysokość 21 mm (możliwe specjalne formaty). Ponadto na obudowie umieszczone są otwory montażowe, przez które czujniki można zastosować bezpośrednio na szynie, z zastosowaniem zaledwie dwóch śrub.

Gotowe na ekstremalne temperatury

Szeroki zakres temperatur od -40°C do 85°C umożliwia zastosowanie nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Dzięki wysokiej niezawodności, przekładniki idealnie nadają się do stosowania w przetwornicach częstotliwości i w przewodach zasilania odbiorników o dużych obciążeniach.

Dodatkowo, transformatory prądowe HCME, są niezawodnie zabezpieczone przed interferencjami, np. wywoływanymi przez pola magnetyczne lub zewnętrzne linie energetyczne.

HCME oznacza HARTING Current Measurement Eco. Seria obejmuje 7 transformatorów prądowych do prądów w zakresie od 0 do 5500 amperów. Czujniki HCME są znaczniej popularniejsze od czujników z zamkniętą pętlą. Mogą wykonywać pomiar prądów bezpośrednich oraz przemiennych w zakresie częstotliwości od 0 do 50 kHz, przy zakresie sięgającym od 0 do 100 kHz w przypadku czujników prądu kompensacyjnego.

Pomiar prądu w eCatalogue