Products & Solutions

RFID

Systemy RFID (Radio Frequency Identification) HARTING identyfikują pojemniki metalowe, maszyny, narzędzia, pociągi, konkretne elementy lub inne zasoby zlokalizowane w wymagających i trudnych środowiskach przemysłowych.

Systemy UHF RFID od HARTING

Systemy RFID (Radio Frequency Identification) HARTING identyfikują pojemniki metalowe, maszyny, narzędzia, pociągi, konkretne elementy lub inne zasoby zlokalizowane w wymagających i trudnych środowiskach przemysłowych.
Technologia UHF RFID umożliwia precyzyjnie wysterowaną automatykę, zapewnia transparentne procesy, ogranicza przestoje, a tym samym zmniejsza koszty.

    Podzespoły systemowe Ha-VIS RFID

    Podzespoły systemowe Ha-VIS RFID umożliwiają

    • wykrywanie wielu obiektów bez bezpośredniej widoczności
    • Równoczesne zapisywanie informacji bezpośrednio na produkcie
    • Niezawodne przetwarzanie informacji bezpośrednio w miejscu rejestracji

    Śledzenie i odtwarzanie w logistyce wewnętrznej – UHF RFID na pasach przenośników

    Świat nie składa się z samych prostych linii. Ma krawędzie, narożniki i krzywe. I jest to ograniczenie: często nie ma miejsca na dodatkowe wyposażenie. HARTING oferuje produkty i rozwiązania, umożliwiające śledzenie i odtwarzanie przebiegów towarów w tych trudnych środowiskach.

    Więcej informacji

    Transponder RFID z technologią czujników zewnętrznych

    Inteligentne transpondery RFID przejmują coraz więcej funkcji monitorowania. Transponder zintegrowany HARTING UHF RFID przesyła ID i zewnętrzne dane czujników w stanie pasywnym. W ten sposób tworzy mosty do procesów autokonfiguracyjnych. Powstaje możliwość kompleksowego monitorowania coraz większej liczby elementów bez własnego zasilania.

    Więcej informacji

    Transpondery UHF RFID do zastosowań zewnętrznych

    Trendowi coraz większej indywidualizacji produktów towarzyszą procesy stałego monitoringu i diagnostyki. Dlatego podzespoły wyposażane są w transponder RFID, umożliwiający transmisję charakterystycznych danych do systemu sterowania przez częstotliwości radiowe. Jednym z wyzwań jest integracja transponderów w środowisku, w którym powierzchnie metaliczne powodują odbicia. Dodatkowo nośniki danych muszą być w stanie wytrzymać trudne warunki środowiskowe, intensywne zmiany temperatury na poziomach granicznych oraz zastosowanie płynów korozyjnych, takich jak substancji chemicznych czy olejów. Transpondery HARTING Ha-VIS UHF RFID zapewniają doskonałą niezawodność działania w ekstremalnych warunkach.

    Inteligentna technologia UHF RFID

    Złącza i wiązki kablowe HARTING można wyposażać w transpondery UHF RFID, aby łączyć informacje i dane z fizycznych podzespołów ze światem wirtualnym. Korzystając z UHF RFID można wygodnie, szybko i niezawodnie rozszerzyć zakres potencjalnych zastosowań - od charakterystycznych dla identyfikacji danych złącza po wyzwalane automatycznie procesy zamówień do części zamiennych. Dane podzespołów rejestruje się przy użyciu mobilnego czytnika (np. smartfona) z odpowiednim modułem odczytu, a następnie porównuje z danymi ze sklepu internetowego HARTING. Części zamienne lub wartości referencyjne można wyświetlić i zastosować bezpośrednio po identyfikacji. Nie tylko przyspiesza to procesy, ale również zapobiega kosztownym błędom, takim jak zamówienie nieprawidłowej części zamiennej.

    Integracja z przyszłością – w kierunku Przemysłu 4.0

    Własne protokoły komunikacyjne i charakterystyczne sterowniki komplikują integrację w automatyce; są przeszkodami w implementacji Przemysłu 4.0. OPC-UA umożliwia komunikację pomiędzy czytnikami UHF RFID, sterownikami PLC i aplikacjami (maszyna do maszyny, M2M) – począwszy od poziomu obiektowego (czujniki i PLC) aż po „najwyższy poziom” (SAP) - i to bez jakichkolwiek problemów spowodowanych brakiem kompatybilności sterowników. HARTING od dawna wspomaga procesy łączeniowe i tworzenie standardów. OPC-UA precyzyjnie spełnia wymagania HARTING do stosowania otwartych standardów, przyczyniających się do bezpiecznego i niezawodnego łączenia szerokiej gamy systemów i maszyn.

    Poprawa procesów kontroli i konserwacji dzięki UHF RFID

    Regularna konserwacja to nie tylko obowiązek wynikający z norm bezpieczeństwa. UHF RFID HARTING umożliwia optymalizację procesów - oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze. Cyfryzacja procesów pozyskiwania sprzętu eliminuje papierowe listy kontrolne do archiwizacji w systemie zarządzania konserwacją. W ten sposób unika się typowych błędów. Informacje o tym, jaki test wykonano i kto go wykonał, w którym momencie i na jakim obiekcie przechowywane są razem z wynikami kontroli bezpośrednio na czytniku UHF RFID. W ten sposób można również łatwo i efektywnie wdrożyć dodatkowe testy, np. aby zapewnić przestrzeganie norm produkcyjnych lub jakościowych.

    Śledzenie kontenerów i pociągów na stacji.

    Na którym torze jest wagon? Czy wagon wymaga konserwacji? Tabliczka informacyjna jest zabrudzona, uszkodzona lub całkowicie jej brak. Na wiele prostych, a jednak ważnych pytań można znaleźć odpowiedź tylko w długich arkuszach Excel. Systemy UHF RFID HARTING umożliwiają śledzenie cennych towarów bez użycia papieru.

    Lokalizacja pociągu

    Pociągi muszą zatrzymywać się w określonych, dokładnie wyznaczonych lokalizacjach (np. ze względów bezpieczeństwa). Czasami peron jest krótszy niż pociąg, co nie pozwala na otwarcie wszystkich drzwi. Czujniki optyczne często nie działają dostatecznie dobrze ze względu na pył, brud, wodę lub liście. Kontakty mechaniczne często zawodzą w trudnym środowisku. Z drugiej strony, bezkontaktowe i bezobsługowe systemy UHF RFID umożliwiają precyzyjną i niezawodną identyfikację lokalizacji pociągu, nawet w niesprzyjających warunkach.

    Kontakt

    Czy masz pytania dotyczące naszej oferty produktów? Czy potrzebujesz wsparcia dla swojego indywidualnego rozwiązania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

     

     

    Skontaktuj się z nami

    HARTING oferuje rozwiązania UHF RFID do wszystkich zastosowań

    HARTING oferuje kompletne i w pełni wyposażone rozwiązania UHF RFID. Oferta obejmuje wydajne czujniki UHF RFID, specjalne anteny i wyjątkowo wytrzymałe transpondery UHF RFID do wszystkich typów zastosowań. Rozwiązania UHF RFID HARTING oparte są na podzespołach optymalnie do siebie dostosowanych. Pomagamy również utworzyć połączenie pomiędzy oprogramowaniem klienta a światem zewnętrznym z użyciem bloków funkcyjnych PLC lub oprogramowania Ha-VIS.

    RFID4Logistics - wózek widłowy

    Coraz bardziej wymagająca logistyka wymaga nowych rozwiązań. Ha-VIS RFID4Logistics - wózek widłowy jest bezpośrednio zintegrowany z wózkiem, uzupełnia i rozszerza obecne możliwości stacjonarnych systemów UHF RFID. Teraz przepływ towarów nie tylko można śledzić, ale również aktywnie kontrolować. Kompletna mobilność umożliwia łatwą i szybką reakcję na zmiany.

    Więcej informacji

    RFID4Logistics - Gate2Go

    Logistyka wewnętrzna to najbardziej naturalny obszar zastosowań UHF RFID. Mimo tego każdy projekt ma własne wyzwania i pułapki. Na końcu każdej fazy projektowania konieczne jest przeprowadzenie dowodu słuszności koncepcji, aby wykazać, że system spełnia wymagania. Ha-VIS RFID4Logisitcs - Gate2Go obsługuje kontrolę słuszności koncepcji. To prosty sposób implementacji kompleksowego zastosowania bramkowego.  

    Więcej informacji

    RFID4SMT

    Identyfikacja i śledzenie produktów oraz ich podzespołów staje się coraz ważniejsze, ponieważ klienci w coraz większym stopniu wymagają partii złożonych z pojedynczych elementów albo ponieważ wymagają tego regulacje prawne w zakresie dokumentacji. Potrzebna jest prosta, a jednocześnie niezawodna opcja, która dodatkowo umożliwia wysoki stopień automatyzacji. Ha-VIS RFID4SMT jest rozwiązaniem do identyfikacji PCB i produktów na nich umieszczanych.

    Więcej informacji

    RFID4MoldTracking

    Technologia UHF i wtryskarki do tworzyw sztucznych: czy to można połączyć? Czy są w stanie sprostać trudnym warunkom w wysokich temperaturach? Oczywiście! Technologia RFID HARTING pracuje również w warunkach, w których inne technologie zawodzą. Dzięki Ha-VIS RFID4MoldTracking, dostarczamy opakowanie produktu skrojone dokładnie do specjalnych wymagań dla stosowania we wtryskarkach.

    Więcej informacji

    RFID4Rail

    Nie jest łatwo zastosować UHF RFID w kolejnictwie, ponieważ wiąże się to z dużymi wyzwaniami. Są jednak określone zastosowania szczególnie najadające się do UHF RFID: sygnalizacja, lokalizacja i wykrywanie peronów. W każdym z tych zastosowań priorytetowe jest bezpieczeństwo. Jest to wystarczający powód, by zaufać sprawdzonej jakości HARTING. Nasze rozwiązanie Ha-VIS RFID4Rail – SLP pomoże zademonstrować, jak wykorzystać UHF RFID do obsługi takich zastosowań.

    Więcej informacji

    Czytnik Ha-VIS RFID

    HARTING udostępnia szeroką ofertę czytników UHF RFID. Obejmuje ona urządzenia wagi lekkiej, ekonomiczne urządzenia do stosowania w biurze lub integracji z maszyną. Znajdują się w niej jednak również najbardziej zaawansowane czytniki do najsurowszych wymogów, największych obciążeń i najambitniejszych zastosowań.

    Więcej informacji o naszych czytnikach RFID

    Anteny Ha-VIS RFID

    Anteny odgrywają kluczową rolę w systemie UHF RFID. Przede wszystkim ich zadanie polega na przesyłaniu stałych, wolnych od zakłóceń sygnałów do pomieszczeń w sposób najlepszy z możliwych. Po drugie muszą dysponować najlepszą z możliwych czułością, aby uzyskiwać odpowiedzi od transponderów. Oferta anten HARTING obejmuje wszystkie zakresy transmisji i zastosowania, w tym anteny do specjalnych wymagań, takich jak środowiska o wysokiej temperaturze.

    Więcej informacji o naszych antenach

    Transponder Ha-VIS RFID

    Zastosowania UHF RFID (np. logistyce produkcji i transportu albo w zastosowaniach medycznych) wymagają szerokich możliwości odczytu w pobliżu płynów i metali. Jednocześnie w przemyśle chemicznym wymagana jest odporność na kwasy i zasady. Dodatkowo ich stosowanie w odlewniach i podobnych miejscach musi przebiegać bezproblemowo, nawet w wysokich temperaturach otoczenia. Jakkolwiek zróżnicowane nie byłyby wymagania - HARTING zapewni doskonały transponder do danego zastosowania

    Więcej informacji o naszych transponderach

    Rozwiązania Ha-VIS RFID

    Wydajne produkty to tylko część szerszego obrazu. Muszą one również niezawodnie ze sobą współpracować. Tylko wtedy, gdy dobrze razem działają, są w stanie rozwiązywać problemy użytkowników i spełniać ich wymagania. Mamy rozwiązania do Twoich zastosowań. Transparentne produkty HARTING, optymalnie do siebie dostosowane, do indywidualnych zastosowań klientów.

    Rozwiązania w zestawieniu

    Stosowanie UHF RFID do śledzenia i identyfikacji oprzyrządowania wtryskarek do tworzyw sztucznych

    Podmioty obecne na rynku formowania wtryskowego tworzyw sztucznych korzystają z coraz większej liczby różnych form i oprzyrządowania. Niesie to ze sobą nowe wyzwania, które wymagają nowych rozwiązań. Nie można pozwolić sobie na straty czasu związane z wyszukiwaniem potrzebnego oprzyrządowania. Koszty oprzyrządowania mogą sięgać dziesiątek tysięcy euro - to poważna inwestycja.

    Cały artykuł

    Informacje dodatkowe

    Dokumentacja RFID

    W dziale „do pobrania” HARTING można znaleźć dodatkową dokumentację naszych produktów UHF RFID.

    Link do centrum pobrania

    RFID FAQ

    Was bedeutet RFID?

    RFID steht für Radio Frequency Identification. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, welches durch Funkwellen Daten eines elektromagnetisch gekoppelten Datenträgers (Transponder) lesen bzw. schreiben kann.

    Wie funktioniert RFID?

    Für das UHF Frequenzband kann man das vereinfacht wie folgt beschreiben: Ein Reader gibt über eine Antenne ein Signal und Energie an seine Umgebung ab. Kann durch die Energie ein Transponder aktiviert werden, kann ein Datenaustausch stattfinden. Der Transponder sendet dazu Antwortsignale auf die Kommandos des Readers. Der Vorteil von RFID ist, dass keine Sichtverbindung zwischen Reader und Transponder notwendig ist, wie z.B. bei optischen Verfahren wie Barcodes oder QR-Codes. Darüber hinaus kann der Dateninhalt des Transponders nicht nur gelesen, sondern gegebenenfalls auch geändert werden.

    Wo wird RFID eingesetzt?

    Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig, überall dort, wo eine Identifikation von Objekten oder Lebewesen Sinn macht oder von Interesse ist. Insbesondere aber wenn eine Sichtverbindung zwischen den Objekten nicht möglich ist oder die Daten verändert werden sollen, ist RFID die erste Wahl. Zum Beispiel: Zutrittskontrolle, Werkzeug-ID, Paletten-Tracking, Diebstahlschutz, Tier-Identifikation, Produkt-Identifikation.

    Was ist ein RFID Reader?

    Ein RFID Reader ist eine Hardware zum Erfassen und im Regelfall auch zum Beschreiben von Transponder.

    Was ist ein RFID Transponder?

    Ein Transponder ist ein kleiner Datenträger. Er wird i.d.R. an dem zu identifizierendem Objekt angebracht und beinhaltet einen kleinen Schaltkreis mit Speicherbereich und einer Antenne um ausgelesen/beschrieben werden zu können. Passive Transponder benötigen keine Batterie. Sie funktionieren über Energy Harvesting, d.h. sie beziehen die benötigte Energie allein aus der über die Funkwellen bereitgestellte. Dadurch sind sie über lange Zeiträume autark und wartungsfrei verwendbar.

    Funktioniert RFID auch auf Metall?

    Besondere Bedingungen erfordern besondere Lösungen. Spezielle Transponder (on-Metal-Transponder) sind auf das Zusammenspiel mit Metall abgestimmt oder schaffen physikalisch Abstand zum Metall.

    Was ist der Unterschied zwischen RFID und UHF RFID?

    Es gibt keinen Unterschied, UHF ist lediglich ein Frequenzband für RFID. Darüber hinaus gibt es noch weitere populäre RFID-Frequenzbänder, wie LF (low freuqueny) oder HF (high frequency). UHF steht für Ultra High Frequency und arbeitet im Frequenzbereich von ca. 850 – 950 MHz und darüber hinaus.

    Was sind die Vorteile gegenüber anderen ID-Verfahren, wie bspw. Barcode?

    RFID braucht nicht zwingend eine direkte Sichtverbindung (line of sight) zu dem zu identifizierenden Objekt. Solange der Transponder sich in der Reichweite befindet kann dieser auch ausgelesen / beschrieben werden. Ein Barcode hingegen muss immer direkt von dem Barcode-Reader „gesehen“ werden. Im Normalfall kann ein RFID-TAG nahezu beliebig oft neu beschrieben werden, bei einem gedruckten Barcode ist eine Änderung leider nicht möglich. Ein weiterer großer Vorteil von RFID (gerade von UHF) ist die Pulk-Lesung, so ist es möglich innerhalb kürzester Zeit etliche Transponder (bis zu ein paar Hundert, je nach Reader) zu erfassen, so kann man bspw. bei einer Stapler - Durchfahrt durch ein Gate die sich auf einer Palette befindlichen Objekte im Vorbeifahren erfassen. Mit Barcodesystemen wäre das nur für eine geringe Anzahl von Objekten mit aufwendigen Vision-Systemen und stets nur mit Sichtverbindung zu realisieren.