Products & Solutions
Okablowanie systemowe Han® 1A do transmisji sygnałów
Wstępnie zmontowane i uniwersalnie użyteczne nawet w najmniejszej przestrzeni montażowej
Miniaturyzacja to niezmiennie aktualne wyzwanie dla branży. Do coraz mniejszych napędów, np. w budowie maszyn lub robotyce, potrzebne są coraz mniejsze złącza kompaktowe.
Wystarczy podłączyć i gotowe!
Najmniejsze złącze w asortymencie produktów Han® to Han® 1A. Mimo że idealnie nadają się do montażu "w terenie", warunki pracy na budowie często nie są idealne do ich bezpiecznej obróbki. Na tę okoliczność firma HARTING dysponuje linią produktów ze wstępnie zmontowanymi przewodami systemowymi.
Wstępny montaż według specyfikacji klienta, z przewodem PCW klasy przemysłowej i testy zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi jakości HARTING — wszystko, co musi zrobić użytkownik do podłączenie. Dzięki temu złącze jest kompaktowe, szybkie i nie ma ryzyka zrobienia błędów w wykonywaniu podłączeń, które często występują w przypadku montażu w terenie.
Transmisja sygnałów charakteryzuje się parametrami 6,5 A i 50 V. Wszystkie przewody systemowe po podłączeniu mają stopień ochrony IP65.
Okablowanie systemowe Han® 1A stosowane jest w nagrzewnicach, wentylatorach, terminalach sterujących i oświetleniu przemysłowym, małych napędach silnikowych, przenośnikach wibracyjnych i taśmowych oraz połączeniach wewnątrz szaf elektrycznych.
Zalety dla klienta w zestawieniu:
- W 100% sprawdzone wiązki kablowe
- Lekkie i kompaktowe złącza
- Wysoka elastyczność
- Skrócony czas instalacji
- Redukcja kosztów
- Specjalny przewód z PCW
- Wersja: 12 pinów (6,5 A/50 V)
- Stopień ochrony IP65
Han® 1A w wersji obtryskiwanej
Dzięki obtryskiwanej wersji okablowania systemowego sygnałowego Han® 1A podążamy za trendem miniaturyzacji. Te kompaktowe i wytrzymałe przewody systemowe przesyłają prąd o natężeniu do 6,5 A i napięciu do 50 V oraz spełniają wymogi klasy ochrony IP66/67 w rozwiązaniu typu kabel-kabel. Przetestowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, wstępnie zmontowane okablowanie systemowe może być używane na zasadzie "plug & play".
Zalety dla klienta w zestawieniu:
- Wytrzymała konstrukcja - odpowiednia do środowisk przemysłowych
- Klasa ochrony IP66/67 - wysoka ochrona przed wodą i pyłem
- Obstryskiwane wiązki kablowe
- Oszczędność czasu podczas instalacji dzięki rozwiązaniu plug & play