Products & Solutions

Złącze Ethernetowe M8: siła miniaturyzacji

Pierwsze na świecie D-kodowane złącze M8 dla Fast Ethernet 100 Mbit/s z chmury do dowolnego czujnika.

Szybki Ethernet w smukłej sylwetce: nasza mała wielka Miss M8ty

M8 jest powszechnie stosowanym złączem na poziomie obiektowym, choć jak dotąd tylko do przesyłania sygnałów. Nowe d-kodowane złącze M8 posiada solidną metalową obudowę z ciągłym ekranowaniem, co pozwala doprowadzić do urządzeń szybki Ethernet 100 Mbit/s.

Aby nie zajmować więcej miejsca dodatkowymi interfejsami zasilania, M8 jest również kompatybilne z PoE w kodowaniu D i może jednocześnie dostarczać dane i zasilanie do urządzeń na obiekcie.

Na płytce drukowanej gniazdo M8 jest o około 30% mniejsze niż poprzednie rozwiązanie w M12. Miss M8ty obsługuje standard protokołu Ethernet IEEE 802.3 i jest znormalizowane zgodnie z PAS IEC 61076-2-114. Dzięki temu może być stosowane w istniejącej, aktywnej i pasywnej infrastrukturze i oferuje niezbędne bezpieczeństwo inwestycji.

Moc miniaturyzacji

Zestawienie wszystkich korzyści użytkownika:

 

30 % mniejsze niż konwencjonalne złącza M12
Fast Ethernet IEEE 802.3 Cat. 5 o szybkości 100 Mbit/s
Solidna konstrukcja ze stopniem ochrony IP67
Ekranowanie
Obsługa PoE
Obsługa PROFINET

Tutaj znajduje się ulotka i artykuł dot. D-kodowanego złącza M8:

Nowości produktowe o D-kodowanym złączu M8: D-kodowane złącze M8 PCB jest idealnym rozwiązaniem