Products & Solutions
Pomiar prądu
W zastosowaniach transportowych, tak samo jak w przemysłowych, niezbędna jest możliwość szybkiego i dokładnego wykrywania prądu, aby dokładnie kontrolować systemy energoelektroniki, takie jak przetwornice częstotliwości, przetwornice trakcji, systemy UPS lub systemy spawalnicze.
W zastosowaniach transportowych, tak samo jak w przemysłowych, niezbędna jest możliwość szybkiego i dokładnego wykrywania prądu, aby dokładnie kontrolować systemy energoelektroniki, takie jak przetwornice częstotliwości, przetwornice trakcji, systemy UPS lub systemy spawalnicze.
Czujniki prądu są podzespołami elektromechanicznymi dostarczającymi precyzyjnych informacji o prądzie wejściowym i wyjściowym w czasie rzeczywistym. Sygnały pomiarowe wykorzystywane są (np. w przetwornicach częstotliwości) do precyzyjnej kontroli półprzewodników zasilania i monitorowania wydajności i funkcjonalności. Przekładniki HARTING bazują na tzw. efekcie Halla.
Przetwornice pomiarowe transformują wysokie wartości prądowe przewodnika na sygnały elektryczne z wykorzystaniem stałej przekładni (np. 1:600). Dlatego mogą one dostarczać rzetelnych zmiennych wejściowych na potrzeby analizy. Przykładowo, można monitorować prądy upływowe w przewodnikach wyjściowych i powrotnych przetwornic częstotliwości lub dokładnie zmierzyć zużycie mocy w systemach rozproszonych.
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Precyzyjne wyniki pomiaru
- Bezdotykowy pomiar prądu
- Przekładniki prądowe do energoelektroniki
- Transformatory prądu do pomiaru energii i technologii bezpieczeństwa