Han® 1A - Kompaktowy, trwały, wszechstronny
Kompaktowe, trwałe, wszechstronne i efektywne kosztowo rozwiązanie dla np. sterowników, małych napędów, szaf sterowniczych.
Wiązki kablowe oraz skrzynki dystrybucyjne
To support this increasing demand, HARTING has developed a range of products, power distribution boxes, interconnection solutions and assembled cable sets.
Złącza PCB z przewodem taśmowym
Połączenia z przemieszczeniem izolacji (w skrócie IDC) są idealnym rozwiązaniem dla producentów urządzeń, w których przynajmniej dwie połączone ze sobą płytki są od siebie oddalone. Przewody taśmowe doskonale się sprawdzają tam, gdzie układy z kartami mezzanine lub układy kart matka-córka nie są wystarczające.
Złącza D-Sub PCB
Przez wiele lat złącza D-Sub PCB były sprawdzonym interfejsem danych, sygnałów i zasilania w zastosowaniach przemysłowych. Dla HARTING D-Sub to coś więcej niż złącze magistralowe.
Z przewodem na PCB - har-flexicon®
Złącze har-flexicon® firmy HARTING jest miniaturowym złączem SMD do szybkiego tworzenia połączeń pojedynczych przewodów, zapewniające doskonałe połączenie pomiędzy peryferiami i PCB w urządzeniach przemysłowych.
Produkty modyfikowane
Standardowe podzespoły HARTING mogą być stosowane w rozwiązaniach zindywidualizowanych.
Wiązki kablowe i skrzynki rozdzielcze
Prócz wiązek kablowych oferujemy przewody systemowe i szeroki asortyment skrzynek rozdzielczych.
UHF RFID
Uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym i ścisła synchronizacja danych komputerowych z rzeczywistymi procesami odgrywają krytyczną rolę w zarządzaniu procesem i optymalizacją procesu. Gwarancja że informacje są doskonałym odwzorowaniem rzeczywistości, jest jedynym sposobem optymalnej obserwacji procesu i pełnego wykorzystania potencjału oszczędności.
Technologia łączeniowa w napędach rozproszonych
Dostarczamy testowane i certyfikowane rozwiązania infrastrukturalne, takie jak zestawy złączy i kompletne, testowane okablowania systemowe, zaprojektowane specjalnie do różnych serii rozruszników silników i przetwornic częstotliwości Siemens.
Narzędzia
HARTING posiada w ofercie kompleksowy asortyment narzędzi do wszystkich istotnych technik przyłączeniowych i etapów montażu. Oferta rozpoczyna się od prostych narzędzi do montażu i demontażu, poprzez narzędzia ręczne i półautomatyczne, aż do w pełni zautomatyzowanych maszyn - do efektywnej obróbki kontaktów i złączy.
Złącza interfejsowe
W HARTING złącza interfejsowe są wykorzystywane w arteriach danych, sygnałów i zasilania, niezbędnych dla urządzeń przemysłowych.
Złącza na PCB
Urządzenia i aplikacje stają się coraz mniejsze i bardziej kompaktowe. W konsekwencji płytki drukowane i elementy wewnętrznego wyposażenia urządzeń muszą znaleźć się bliżej siebie. HARTING reaguje na trendy miniaturyzacyjne, oferując odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań uwzględniających połączenia PCB.
Technika pomiaru prądu
W zastosowaniach transportowych, tak samo jak w przemysłowych, niezbędna jest możliwość szybkiego i dokładnego wykrywania prądu, aby dokładnie kontrolować systemy energoelektroniki, takie jak przetwornice częstotliwości, przetwornice trakcji, systemy UPS lub systemy spawalnicze.
Niezarządzalne switche Ethernetowe
Sieci w nowoczesnych zakładach produkcyjnych stają się coraz bardziej złożone. W ofercie niezarządzalnych switchy Ethernet z serii Ha-VIS eCon pojawiły się kolejne, nowe modele ze złączami RJ45 i portami światłowodowymi, umożliwiające efektywną budowę i rozszerzenie sieci Ethernet.