Historia klienta

System XTS firmy Beckhoff z interfejsem HARTING ix Industrial® Ethernet

Cztery razy lepsza wydajność dzięki miniaturowemu interfejsowi Ethernet firmy HARTING

W systemie Beckhoff XTS i HARTING ix Industrial® spotykają się dwie prawdziwe innowacje.

System XTS ten sprytnie łączy w sobie zalety napędów liniowych i obrotowych oraz stwarza zupełnie nowe możliwości w zakresie transportu materiałów w zastosowaniach automatyzacyjnych. Interfejs ix Industrial® firmy HARTING zastępuje wiekowe interfejsy RJ45 w najnowszych generacjach systemu XTS. Inteligentna i oszczędzająca miejsce konstrukcja pozwala na zastosowanie 48 zamiast 12 urządzeń na tej samej przestrzeni — wzrost wydajności o 400%! 

Wyzwanie, rozwiązanie, rezultat: na tej stronie znajdziesz zasoby szczegółowo opisujące rozwiązanie tego ekscytującego projektu.

ARKUSZ INFORMACYJNY PDF

Ten arkusz informacyjny w formacie PDF przedstawia wyzwania i sposób, w jaki zminiaturyzowany interfejs ethernetowy, mniejszy niż RJ45, prowadzi do czterokrotnie lepszej wydajności!

BECKHOFF XTS VIDEO

SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYCZENIE

W tym seminarium internetowym na żądanie eksperci z firm HARTING i Beckhoff przedstawiają ekscytujące rozwiązanie. Zobacz i dowiedz się, jak inteligentna i oszczędzająca miejsce konstrukcja pozwala na zastosowanie 48 zamiast 12 urządzeń na tej samej przestrzeni — wzrost wydajności o 400%! 

How Beckhoff masters the challenges of miniaturization: HARTING ix Industrial® meets XTS

Dzięki systemowi transportu liniowego XTS firma Beckhoff umożliwia realizację indywidualnego i ciągłego transportu produktów. System ten sprytnie łączy w sobie zalety napędów liniowych i obrotowych oraz stwarza zupełnie nowe możliwości w zakresie transportu materiałów w zastosowaniach automatyzacyjnych.