Han® HPR HPTC

Wyższa wydajność transformatorów pracujących w trudnych warunkach

Na rynku dostępny już jest  Han® HPR HPTC –wysokowydajny, trwały i łatwy w instalacji interfejs transformatora, odpowiedni do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ponieważ produkt spełnia wszystkie odpowiednie normy dla zastosowań kolejowych - odporność na wibracje, bryzgi wody i mgłę solną - jest również idealnym rozwiązaniem dla interfejsów w elektrowniach, zwłaszcza w lokalizacjach przybrzeżnych i morskich.

Transformacja energetyczna jest w toku i przenika wszystkie sektory przemysłu. Opracowywane są liczne nowe technologie, które stawiają firmy przed wyzwaniem bezpiecznego i wydajnego przesyłu wysokich prądów. Dzięki Han® HPR HPTC, HARTING oferuje trwałe interfejsy do wysokich prądów w zastosowaniach energetycznych.Projekt jest tak prosty, jak to tylko możliwe, modułowy i nadaje się do stosowania z kablami ekranowanymi/nieekranowanymi. Zaprojektowane dla napięć do 4,4 kV/1400 A, złącza mogą wytrzymać najróżniejsze warunki spotykane na całym świecie. są testowane pod kątem odporności na działanie mgły solnej, wpływów mechanicznych takich jak uderzenia kamieni, zabrudzenia i wysoką wilgotność (do IP 68/69), dzięki czemu system umożliwia długotrwałą stabilną transmisję energii np. do generatorów, przetwornic, dużych akumulatorów, ogniw paliwowych i transformatorów.

Interfejsy zostały pierwotnie opracowane do przenoszenia mocy w pojazdach szynowych.

W oparciu o swoją solidność i długą trwałość produkt odpowiada trendom zrównoważonego rozwoju i zapewnia oszczędności, zwłaszcza dzięki niskim kosztom instalacji i bezobsługowej eksploatacji. Do montażu wystarczy włożyć zaciskany styk do obudowy i przykręcić pokrywę z uszczelką od spodu. Rurki termokurczliwe czy taśma? Nie ma potrzeby. Wystarczy dokręcić dławik kablowy – to wszystko. Interfejs może być używany całkowicie bezobsługowo. Smarowanie, czyszczenie lub dalsze kontrole nie są wymagane. HPTC jest dostępny w klasach 400, 850 i 1400 A i przesyła znacznie więcej energii niż rozwiązania standardowe (do 1250 A). Podsumowując, użytkownicy oszczędzają na wadze i materiale złącza, podczas gdy zmiany temperatury pozostają takie same pomimo wyższej gęstości energii.

Get in touch
Denny Hellige
Produktmanager, HARTING Electric GmbH & Co. KG