Products & Solutions

Twoje połączenie dla danych, sygnału i zasilania - technologia łączenia urządzeń PushPull

Dzięki złączom wtykowym PushPull firma HARTING zapewnia łatwe w użyciu obudowy, które mogą być wykorzystywane w bardzo różnych zastosowaniach do transmisji danych, sygnałów i zasilania. Oprócz klasycznego RJ45, ta modułowa koncepcja obejmuje również czoła łączeniowe złączy do przesyłania sygnałów, transmisji mocy i podłączania interfejsów optycznych.

Zarejestruj się bezpłatnie

SERIA SEMINARIÓW INTERNETOWYCH:
TRENDY ETHERNETU PRZEMYSŁOWEGO 2020

  • Trendy, kierunki rozwoju i rozwiązania z zakresu Ethernetu przemysłowego
  • Przykłady zastosowań dla Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0
  • Megatrend w centrum zainteresowania: Ethernet Jednoparowy

ZAREJESTRUJ SIĘ I SPRAWDŹ PROGRAM...

Idealne rozwiązanie dla zastosowań ethernetowych w wymagających warunkach zewnętrznych, niezależnie od tego, czy jest to system kamer do monitorowania systemów technologii procesowej, urządzenia telekomunikacyjne czy technologia ruchu drogowego. Wszystkie one są narażone na działanie słońca, wiatru i deszczu, a w obszarach nadmorskich również na działanie mgiełki solnej. Aspekt ten jest nie do przecenienia, szczególnie w przypadku morskich elektrowni wiatrowych. W nowoczesnych elektrowniach wiatrowych już od pewnego czasu wysokość instalacji przekracza 100 metrów i wymaga alternatywy dla przewodu miedzianego do połączeń Ethernet z głowicą wirnika, który jest ograniczony pod względem wymaganej szerokości pasma na odcinku 100 metrów. W tych przypadkach zastosowania ochrona połączenia jest szczególnie ważna, ponieważ stosowane są tu włókna optyczne. Jak wiadomo, połączenia optyczne są bardziej wrażliwe na zabrudzenia niż połączenia elektryczne. Dla takich przypadków zastosowań obudowa V4 PushPull może być również wyposażona we wkład światłowodowy.

I akcja

W dziedzinie automatyki i budowy urządzeń coraz więcej obiektów posiada panele dotykowe i ekrany do obsługi, których sygnały wideo były dotychczas podłączone poprzez interfejs Ethernet. Aby uniknąć tej drogi obejściowej obejmującej wielokrotną konwersję i móc przesyłać sygnał wideo bezpośrednio, złącze V4 jest również dostępne z gniazdem Display Port. Dzięki temu nowoczesne interfejsy HMI (Human Machine Interfaces) mogą pracować bezpośrednio z sygnałami wideo. Wszystkie mają wspólną cechę - solidną obudowę i łatwą obsługę. Podłącz, kliknij i gotowe!

Wariant 4 PushPull z gniazdem Displayport

Starszy brat

Myślenie modułowe już od lat jest głęboko zakorzenione w koncepcjach robotyki. Aparatura i narzędzia muszą być łatwe i szybkie do podłączenia w zależności od celu zastosowania. W szczególności w produkcji samochodów przydatny jest starszy brat PushPull V4: wariant 14 PushPull. W robotyce preferowane są konstrukcje z obudową z odlewu cynkowego. Wytrzymują one nawet najcięższe testy obciążeniowe, niezawodnie chronią przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a ściegi spawalnicze w linii karoserii pojazdu nie stanowią dla nich żadnego problemu. Co jednak w sytuacji, gdy robot powinien podjąć się innego zadania? Oczywiście, okablowanie "na sztywno" byłoby tu zupełnie nie na miejscu. Modernizacja robota musi odbywać się w sposób prosty, szybki i niezawodny. Z PushPull V14 to żaden problem! Duże złącze PushPull zapewnia również odpowiednią powierzchnię czołową łączeniowego z licznymi wkładami, niezależnie od tego, czy chodzi o Ethernet, sygnały, zasilanie czy światłowody na długich dystansach.

PushPull Variante 14 – der robuste Standard

Silna trójka

Aby podłączenie zasilaczy stało się dziecinnie proste, firma HARTING oferuje również złącze PushPull w wersji Power L. Dzięki obudowie z cynku jest ono optymalnie chronione przed niekorzystnymi wpływami środowiska i uszkodzeniami, ale można je również łatwo podłączyć poprzez włożenie i wyjęcie wtyczki oraz rozłączenie, tak jak warianty V4 i V14. Dzięki obciążeniu do 16 A przy napięciu 24 V zapewnia ono odpowiednią wydajność również w zastosowaniach wymagających dużej ilości energii. Jego zgodność z AIDA zdradza jego korzenie w zrobotyzowanej produkcji samochodów. Jedno kliknięcie i zasilanie jest włączone.

Device Connectivity dla PushPull w eCatalogue

Więcej informacji o HARTING PushPull

Name*
Firma
Adres
CAP
Adres