Products & Solutions

Interfejsy serwisowe har-port do Ethernetu i na USB

Prawdziwy wszechstronny talent

Poprzez har-port, HARTING oferuje użytkownikom wszystkie interfejsy serwisowe dla Ethernetu, USB, sygnałów wideo i audio.

Sterowniki i komputery przemysłowe są dostępne z zewnątrz w prosty i atrakcyjny wizualnie sposób, co predestynuje interfejs serwisowy do zastosowania w budowie szaf sterowniczych, w terminalach operatorskich, w pociągach lub w urządzeniach medycznych. Możliwości zastosowania są praktycznie nieograniczone.

Dzięki swojej kompaktowej i eleganckiej konstrukcji har-port jest również idealnym interfejsem komunikacyjnym dla stołów konferencyjnych lub wysokiej klasy stanowisk pracy. Montaż wymaga tylko jednej centralnej nakrętki mocującej w standardowym okrągłym wycięciu panelowym 22,5 mm, które jest standardem przemysłowym. Dostępne są następujące opcje kolorystyczne: srebrna, czarna, biała i stali nierdzewnej. Gama produktów har-port obejmuje interfejsy serwisowe do Ethernetu gigabitowego 1/10, USB 2.0 i 3.0 oraz sygnałów wideo i audio.
Dla sieci Ethernet dostępne są wersje ze złączem RJ45 lub gotowe do montażu kable krosowe o długościach od 0,15 m do 10 m.

Interfejs serwisowy har-port RJ45 dla sieci Ethernet

W wersji z gniazdem RJ45 użytkownik ma możliwość doprowadzenia sieci Ethernet do kat. 1/10 Gigabit. W przypadku aplikacji konieczny jest tylko standardowy otwór 22,5 mm. Interfejs serwisowy jest po prostu przykręcany z tyłu za pomocą przeciwnakrętki i solidnie mocowany.

har-port jest dostępny z interfejsem USB w wersji USB 2.0 lub USB 3.0. Dostępna jest również wersja mini USB 2.0.

port har-port do połączeń USB 3.0

Gama produktów har-port obejmuje interfejsy serwisowe do Ethernetu 1/10 Gb, jak również USB 2.0 i 3.0 typu A. Akcesoria zorientowane na praktykę, takie jak osłony i pokrywy uszczelniające, które chronią przed nieautoryzowanym użyciem interfejsu oraz uchwyty etykiet, które mogą być montowane w późniejszym czasie wypełniają nową gamę produktów HARTING.

Użyteczne akcesoria

Pokrywy ochronne

Dostępne gumowe zaślepki mogą być łatwo zamontowane w razie potrzeby i chronią przed wnikaniem wilgoci lub pyłu.

Gumowa pokrywa chroniąca przed zanieczyszczeniami
Czarna pokrywa ochronna
Przezroczysta pokrywa ochronna
Pokrywa ochronna

Metalowa pokrywa zabezpieczająca

Metalowa pokrywa zabezpieczająca

Istnieje również możliwość łatwego montażu dostępnej metalowej pokrywy ochronnej. Chroni ona interfejs serwisowy przed wilgocią i brudem. Jej elegancki wygląd sprawia, że nadaje się szczególnie do zastosowań, w których aspekty wizualne są kluczowe.

Przestrzeń do oznaczania

Przestrzeń do oznaczania

Akcesoria do interfejsów serwisowych har-port zawierają również dodatkowe przystawki do oznaczania poszczególnych podłączeń. Zapewniają one prawidłowe przyporządkowanie i połączenie, gdy obok siebie znajduje się wiele portów.

Pokrywka zaślepiająca

Pokrywka zaślepiająca

Dostępna pokrywka zaślepiająca jest przydatna, jeśli chce się celowo zablokować interfejs serwisowy i chronić go przed nieumyślnym użyciem. Podobnie za pomocą pokrywy zaślepiającej można zablokować interfejs, który powinien zostać uruchomiony później, gdy system będzie wymagał dodatkowego interfejsu.

Narzędzie do montażu nakrętek

Często klienci pytają o moment dokręcenia nakrętki centralnej har-port. Ten moment
dokręcania jest określony w przedziale od 1,2 Nm do 1,5 Nm. Za pomocą tego narzędzia użytkownik może łatwo dokręcić nakrętkę ręcznie. Jeśli zalecany moment dokręcania zostanie osiągnięty, operator poczuje opór i usłyszy sygnał akustyczny.

Narzędzie do montażu nakrętek

Głównymi zaletami asortymentu produktów har-port są:

Interfejsy serwisowe har-port w eCatalogue