Products & Solutions
RJ Industrial® Multifeature
Wtyk RJ45 do łatwego i beznarzędziowego montażu w terenie
RJ Industrial Multifeature firmy HARTING
Szczytem marzeń każdego instalatora sieci Ethernet jest łatwy i szybki montaż infrastruktury sieciowej. W tradycyjnych rozwiązaniach RJ 45 dla sieci przemysłowych 50% czasu poświęca się na przygotowania kabla a 50% na podłączenie. Nasz nowy produkt RJ Industrial® Multifeature to absolutnie solidne i niezawodne złącze ze zintegrowanymi narzędziami tnącymi do szybkiego i łatwego montażu. Możliwe jest uzyskanie oszczędności czasu montażu rzędu 25%.
W ten sposób całkowicie rezygnuje się z tego czasochłonnego kroku, a cały montaż jest o ponad 25% szybszy. Nie ma już potrzeby 8-krotnego skracania poszczególnych przewodów za pomocą szczypców, a jakość procesu łączenia uległa poprawie. Przewody są zawsze bezpiecznie skracane w tym samym miejscu w każdym złączu, co zapewnia identyczną wydajność wysokoczęstotliwościową wszystkich zespołów. Użyteczność elastycznych i sztywnych przewodów w rozmiarach od AWG 26 do 22, solidne mocowanie przewodów oraz złącze kątowe ze zmiennym kierunkiem wylotu przewodu to dodatkowe cechy, które oferują duże korzyści dla klientów.