Products & Solutions

Okablowanie systemowe

Rozwiązanie z zakresu okablowania do transmisji danych, sygnałów i mocy

Okablowanie systemowe HARTING wypełnia najróżniejsze wymagania ze strony przemysłu, energetyki wiatrowej i kolejnictwa. Oprócz bogatej oferty skrzynek dystrybucyjnych, dostarczamy gotowe rozwiązania do transmisji danych, sygnału i mocy. Odpowiednio do danego zastosowania można korzystać ze złączy montowanych na miejscu oraz wersji obtryskiwanych z obudowami plastikowymi lub metalowymi. Prócz rozwiązań standardowych oferujemy również wersje zindywidualizowane, precyzyjnie dopasowane, by spełniać indywidualne wymogi.

Dane (miedź)

Okablowanie systemowe M8/M12

Idealny do szybkiej transmisji danych w środowisku IP65/67

Przewód systemowy M8 i M12 do transmisji Fast Ethernet 100 Mbits/s (kod D; kat. 5), a także 10 Gbit/s (kod X; kat. 6A).

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe Han® F+B

Doskonale sprawdza się w środowiskach o rygorystycznych wymogach higienicznych

Wstępnie zmontowany i przetestowany system jednoprzewodowy umożliwia przy integracji z magistralą Fieldbus (kat. 5e) transmisję z prędkością do 100 Mbit/s.

 

Dowiedz się więcej!

Przewód danych

Niezawodna transmisja w trudnych warunkach środowiskowych

Miedziany przewód HARTING do transmisji danych w sieci Ethernet przy prędkości od 100 Mbit/s do 10 Gbit w środowisku przemysłowym, kolejowym, jak również w żegludze i zastosowaniach przybrzeżnych.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe HARTING ix Industrial® do transmisji danych

Nasza odpowiedź na wyzwania Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy

Przewód systemowy ix Industrial® firmy HARTING â mały, wytrzymały, o przepustowości transmisji Ethernet do 10 Gbit/s (kat. 6A).

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe RJ45

RJ45 do wysokich prędkości transmisji w trudnym środowisku

Rozwiązania RJ45 w obudowach chronionych i niechronionych do transmisji od Fast Ethernet 100 Mb/s (kat. 5 i kat. 5e) po Ethernet 10 Gb/s (kat. 6A).

 

Dowiedz się więcej!

Dane (światłowód)

Wiązka kablowa expanded Beam

Niezawodność w najtrudniejszych warunkach

Technologia expanded beam firmy HARTING jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na zanieczyszczenia. Ten produkt zaprojektowano tak, by zapewnić niezawodne połączenia optyczne podczas pracy w najtrudniejszych, najbardziej niesprzyjających i obciążonych zanieczyszczeniami środowiskach.

 

Dowiedz się więcej!

Wykorzystywanie światłowodowych łączników obrotowych w zastosowaniach wymagających obrotu

Transmisja światłowodowa -  innowacyjne rozwiązanie w systemach obrotowych

Rozwiązania światłowodowe do szerokopasmowej transmisji danych z systemu obrotowego do statycznego.

 

Dowiedz się więcej!

Sygnał

Przewód systemowy M8/M12

Idealne do transmisji sygnałów w standardzie IP65/67

Przewody systemowe M8 i M12 do okablowania w trudnych środowiskach przemysłowych. A-kodowane części czołowe o liczbie styków od 3 do 12 umożliwiają transmisję sygnałów w szerokim zakresie zastosowań.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe Han® 1A

Wstępnie zmontowane i o uniwersalnym zastosowaniu

Okablowanie systemowe Han® 1A - kompaktowe i solidne rozwiązanie do transmisji sygnałów.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe Han® F+B

Doskonale sprawdza się w środowiskach o rygorystycznych wymogach higienicznych

Wstępnie zmontowany i przetestowany system jednoprzewodowy pozwala na uzyskanie prądu o natężeniu 10 A i napięciu 250 V w zakresie sterowania.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe M23

Wytrzymałe połączenie do podzespołów napędowych 

Okablowanie systemowe M23 - interfejs do transmisji sygnałów.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe HARTING ix Industrial® do transmisji sygnałów

Nasza odpowiedź na wyzwania Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy

Przewód systemowy HARTING ix Industrial® - mały, wytrzymały do transmisji w systemach szeregowych BUS i sygnałów o napięciu 50 V DC i natężeniu 1,5 A.

 

Dowiedz się więcej!

Skrzynki dystrybucyjne

Odpowiedź na stale rosnącą złożoność przewodów

Skrzynki dystrybucyjne zarządzają transmisją sygnałów i skracają czas instalacji, â oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze. Nasze pasywne skrzynki dystrybucyjne wyposażone są w plastikowe, standaryzowane gniazda wtykowe M8 i M12, wraz z szeregiem opcji połączeń przewodów magistralnych.

 

Dowiedz się więcej!

Zasilanie

Okablowanie systemowe Han® 1A

Wstępnie zmontowane i o uniwersalnym zastosowaniu

Okablowanie systemowe Han® 1A,  kompaktowe i solidne rozwiązanie do transmisji mocy.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe Han® S 200

Idealne połączenie dla modułowych akumulatorowych systemów magazynowania.

Szybkie i łatwe uruchomienie można zrealizować dzięki wstępnie zmontowanym kablom.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe Han® F+B

Doskonale sprawdza się w środowiskach o rygorystycznych wymogach higienicznych

Wstępnie zmontowany i przetestowany system jednokablowy ma wysoką obciążalność prądową w zakresie mocy.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie systemowe M23

Wytrzymałe połączenie do podzespołów napędowych

Okablowanie systemowe M23 - interfejs do transmisji mocy.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie do konkretnych marek

Rozwój kompleksowego rozwiązania w oparciu o partnerstwo

Współpraca inżynierska

Firma HARTING wspiera firmę Siemens przy opracowywaniu nowej generacji przetwornic częstotliwości.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie do zasilania zdecentralizowanego

Okablowanie PULS FIEPOS - zindywidualizowane, z jednego źródła

Wstępnie zmontowane rozwiązania zapewniają uniwersalność, modułowość i decentralizację zasilania.

 

Dowiedz się więcej!

Wstępnie zmontowane przewody do technologii napędów

Rozwiązanie systemowe, które pozwala operatorom obiektów zaoszczędzić od 15 do 20 procent czasu potrzebnego na montaż i rozruch na obiekcie.

 

Więcej informacji!

Okablowanie systemowe do napędów Armor™ PowerFlex®

Rozwiązania odpowiednie do warunków otoczenia

Firma HARTING oferuje odpowiednie złącza wtykowe do nowej serii urządzeń PowerFlex® .

 

Więcej informacji!

Okablowanie HARTING do automatyki Siemens

Zindywidualizowane rozwiązania do połączeń produktów Siemens

Nasza oferta wiązek kablowych i rozwiązań kablowych do automatyki stanowi rozwiązanie do dystrybucji zasilania, połączeń zasilania pomiędzy urządzeniami. Mamy też bogaty wybór przewodów ekranowanych do podłączania silników.

 

Dowiedz się więcej!

Partner produktowy Siemens dla SIMATIC MICRO-DRIVE

Efektywne transfer danych, sygnałów i zasilania do instalacji klienta

W ramach nowego systemu serwomotorów SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING oferuje dopasowane przewody plug-in, które doskonale łączą się z silnikami Dunker i ebm-papst.

 

Dowiedz się więcej!

Zestawy połączeń przewodów silnikowych do napędów SEW-EURODRIVE

Po stronie napędu liczne silniki przekładniowe i systemy napędowe są kompatybilne ze złączami przemysłowymi Han®. Oferujemy dopasowane zestawy złączy do produkcji przewodów połączeniowych do różnych typów silników SEW-EURODRIVE.

 

Dowiedz się więcej!