Products & Solutions
Twój partner w obszarze rozwiązań dla połączeń międzywagonowych
Połączenia międzywagonowe oparte na wymaganiach klienta
Połączenia międzywagonowe są zaprojektowane do łączenia wagonów pociągów poprzez systemy dachowe lub podpodłogowe. Wiązki międzywagonowe zapewniają niezawodny transfer danych, sygnałów i zasilania pomiędzy wagonami.
Do naszych podstawowych kompetencji od dawna należy doradztwo eksperckie, projektowanie koncepcyjne oraz wybór odpowiednich podzespołów, zgodnie najnowszymi normami kolejowymi, a także produkcja kompletnych systemów międzywagonowych.
W przyszłości będziemy w stanie testować przewody międzywagonowe w realistycznych warunkach. Istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji całego cyklu użytkowania w oparciu o profil trasy, co umożliwia dopasowanie i udokumentowanie obciążenia systemów połączeń.
Nasze działania i korzyści użytkownika:
- Projekt koncepcyjny oraz odpowiedzialność za projekt dla rozwiązań międzywagonowych oparta na dziesięcioleciach naszych doświadczeń w sektorze kolejowym
- Wybór odpowiednich podzespołów zgodnie z najnowszymi normami kolejowymi, z uwzględnieniem technik przyłączeniowych, przewodów i mocowań mechanicznych
- Kwalifikowane doradztwo zapewniane przez światową sieć naszych ekspertów
- Kompletne rozwiązania połączeń międzywagonowych dopasowane do indywidualnych wymagań klienta
- Specjalne symulacje i testy przeprowadzane przez nasze akredytowane laboratorium
- Oszczędność czasu i kosztów ponieważ niezależne laboratorium testowe wydaje ostateczną aprobatę dla rozwiązań połączeń międzywagonowych
indywidualny przepust panelowy
- Płyty pomocnicze do mocowania przewodów
- Połączenia dla obudów Han® HPR z mocowaniem śrubowym
- Solidna konstrukcja, ramka odporna na skręcanie
- Optymalna ergonomia
- Przyłącza zostały obniżone, aby ograniczyć wysokość
- Mniejsza ilość czasu wymagana przy montażu
- Mniejsza masa
- Większe upakowanie połączenia, do 8 modułów na złącze
- Rozwijanie indywidualnych rozwiązań
- Możliwość stosowania w modernizacjach
- Solidna konstrukcja, ergonomia
- Specjalne rozwiązania
- Dostępne opcje modernizacji
- Możliwość stosowania w modernizacjach
- Możliwość produkcji ze spawaniem, zgodnie z EN 15085-2
- Transmisja danych do systemów magistralowych
- Transmisja sygnałów sterowania i mocy
- Modyfikacja obudowy
- Możliwość montażu w wężu ochronnym wraz z przewodem hybrydowym i przewodem zasilania
Przepust panelowy do przenoszenia energii
- Różne opcje montażu dzięki osobnym panelom montażowym
- Solidna konstrukcja, ergonomia
- Równoległy przebieg przewodów
- Odpowiednie odciążenie naciągu dla przewodów
- Transmisja sygnałów sterowania, danych i zasilania
- Zewnętrzne przyłącza PE na obudowach montowanych powierzchniowo
- Osobna obudowa ułatwia montaż
- Zewnętrzne przewody można wprowadzać lub wyjmować
- Doskonała odporność EMC
Specjalne symulacje i testy
HARTING wytycza szlaki na przyszłość uruchamiając nowy robot inspekcyjny do systemów połączeń międzywagonowych. W konsekwencji centrum jakości i technologii HARTING (HQT) będzie w stanie testować przewody międzywagonowe w realistycznych warunkach. Istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji całego cyklu użytkowania w oparciu o profil trasy, co umożliwia dopasowanie i udokumentowanie obciążenia przewodu połączeniowego.
Zastosowania
Więcej informacji można znaleźć w naszym magazynie technologicznym tec.news: Przewody międzywagonowe umożliwiają przesyłanie danych, sygnałów i zasilania pomiędzy wagonami
"Wtyczka pomiędzy drzwiami"
Prostokątne złącza do toru
HARTING w inżynierii ruchu drogowego