Najważniejsze informacje I Seminaria internetowe I Aktualności

HARTING Experts Camp

Technologia przyszłości - technologia nowej generacji: HARTING Connectivity+

Zrównoważony rozwój, zmiany demograficzne, (de)globalizacja: to kluczowe kwestie społeczne przyszłości, które są źródłem megatrendów technologicznych. Dr. Kurt D. Bettenhausen, członek zarządu Grupy Technologicznej HARTING ds. nowych technologii i rozwoju, wyjaśnia w filmie, jaką przyszłość widzimy dla Connectivity+.

Sprawdźmy razem, dokąd zaprowadzi nas ta podróż. Zapraszamy na kolejną edycję HARTING Experts Camp. Spotkaj się z naszymi ekspertami, daj się zainspirować i porozmawiaj z nami.

Connectivity+

Wszystko dla kolejnictwa

W tej serii seminariów internetowych firma HARTING prezentuje strategie systemowe w odniesieniu do kluczowych trendów w przemyśle kolejowym.

Trendy Ethernet przemysłowego 2021

Cyfryzacja i Internet Rzeczy przyczyniają się w istotny sposób do kształtowania rozwoju infrastruktury i sieci. Wraz ze wzrostem ilości danych, coraz ważniejsze staje się znalezienie odpowiednich rozwiązań, aby sobie z nimi poradzić. Przyszłe zaawansowane systemy ethernetowe muszą spełniać stale rosnące wymagania w zakresie wydajności. Niech nasze seminaria internetowe zainspirują Cię i pomogą poznać korzyści dla Twojej firmy płynące z tych zastosowania tych systemów.

Wszystko dla PCB

Przed projektantami i konstruktorami płytek PCB stoją nowe wyzwania. Aby móc opracowywać inteligentne, przemysłowe aplikacje, które są czymś więcej niż jedynie rozwiązaniami "z półki", płytki PCB i technologia połączeń muszą być mniejsze, bardziej wydajne i wytrzymałe. Jako wiodący od dziesięcioleci dostawca, mamy doświadczenie w milionach zastosowań i doskonale rozumiemy wymagania, które muszą być spełnione w dzisiejszych czasach. Nasze seminaria internetowe pokazują, w jaki sposób nowe, pionierskie produkty i strategie zapewnią łączność PCB w przyszłości.

Wszystko dla energetyki

Poprawa efektywności energetycznej jest ważna dla wszystkich sektorów przemysłu. Tendencja do oszczędzania zasobów jest również siłą napędową technologii w sektorze infrastruktury energetycznej. Systemy magazynowania energii do zastosowań mobilnych muszą spełniać specjalne wymagania w zakresie obsługi. Podczas seminarium internetowego pokażemy, w jaki sposób łączenie dostosowane do potrzeb klienta może zaoferować znaczące korzyści w tym zakresie.

 

Tematy poprzednich seminariów internetowych

Tutaj możesz zapoznać się z naszą bogatą ofertą z kategorii "na życzenie". Zaloguj się, aby w łatwy sposób przeglądać nagrania, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. 

Produkcja maszyn

Konstruktorzy maszyn i urządzeń, którzy stosują konsekwentne podejście modułowe, odnoszą często duże sukcesy. Złącza odgrywają kluczową rolę w ich projektach. W tym seminarium internetowym omawiamy modularyzację w budowie maszyn.

Miniaturyzacja

W technice maszyn i robotów, logistyce, kolejnictwie i wielu innych dziedzinach potrzebne są małe, bardzo elastyczne i ekonomiczne rozwiązania łączeniowe. W tym seminarium internetowym pokażemy, jak spełnić te wymagania, korzystając z naszych produktów łączeniowych.

Usługi cyfrowe

Systemy modułowe są idealne do perfekcyjnego dopasowania złącza przemysłowego do szerokiego zakresu zastosowań. Usługi cyfrowe, takie jak konfiguratory i udostępnianie cyfrowych danych o produktach, ułatwiają zarządzanie danymi mimo ich złożoności i ułatwiają proces rozwoju. Przekonaj się w naszym seminarium internetowym, jak nasze narzędzia internetowe mogą uprościć proces projektowania.

HARTING Experts Camp: Najważniejsze informacje I Aktualności I Seminaria internetowe - wszystko w jednym miejscu z dostępem w dowolnym czasie. 

Experts Camp Teaser