MICA® como vínculo universal entre las máquinas, la nube y las plataformas IoT
Datos de máquinas y procesos son la base fundamental para las mejoras de rendimiento y un flujo de materiales optimizado. Junto con empresas asociadas y clientes, HARTING estará presente en la FERIA DE HANNOVER (1 - 5 de abril de 2019 / pabellón 11/ stand C15) para demostrar cómo pueden utilizarse los datos de procesos, sensores y controladores para obtener el máximo rendimiento de la producción.
En los entornos de producción de los suministradores automovilísticos, la trazabilidad (rastreo y seguimiento) de las piezas individuales a medida que avanzan a través de los procesos, por ejemplo en mecanizado CNC, juega un papel cada vez más importante. Los datos recopilados deben ser analizados minuciosamente para influir en la optimización de los procesos y en el control de calidad. En este contexto, HARTING Edge Computer MICA® entra en juego junto con el controlador de línea AIS Automation "FabEagle® Line Control" y forma el componente central para el control de la producción dentro de esta constelación. La empresa con sede en Dresde es una de las 15 empresas asociadas que presentan su experiencia en relación con Industria 4.0 e IIoT en el stand de HARTING dentro de la organización de usuarios MICA.network.
Retroadaptar sensores para monitorización de estado plug and play en un solo paquete
La empresa emergente en el sector de la educación y con sede en Múnich, University4Industry, ha utilizado un motor accionado por vapor, símbolo de la Industria 1.0, como un ejemplo de máquina antigua reacondicionada y equipada con sensores, un controlador y MICA . University4Industry proporciona aprendizaje digital y contenido de formación en el ámbito de Industria 4.0 y de la digitalización, y ayuda a las empresas a cubrir carencias críticas de conocimientos y capacidades en estas áreas.
AKQUINET utiliza un ejemplo sencillo para presentar cómo integrar datos de sensores relevantes para el proceso, con MICA® como dispositivo de computación en el borde, para aprovechar el potencial de la digitalización en la planificación y control de la producción inteligente. SIEVERS GROUP demostrará que las vibraciones no solo se experimentan físicamente sino que también pueden trasladarse a la nube, con datos en un tablero de vibración que los visitantes pueden probar en vivo en el stand. Las vibraciones se detectan a través del sensor Bosch CISS y los datos se procesan y visualizan en MICA.
Infotecs también aporta un demostrador similar que mejora la monitorización de estado con su solución de seguridad que protege la comunicación mediante el uso del coordinador ViPNet para MICA . La transmisión de datos está cifrada de forma segura y controlada. Esto permite que un técnico externo acceda de forma segura a plantas y máquinas en producción y realice la lectura segura de datos de diferentes sensores. Asimismo, el acceso visual a videocámaras, por ejemplo, también puede cifrarse.
La máquina de moldeo por inyección produce piezas de plástico – y una gran cantidad de datos
Una máquina de moldeo por inyección Arburg en el stand de HARTING no solo producirá piezas de plástico, sino que también suministrará una gran cantidad de datos. A través de este ejemplo real, HARTING, en colaboración con Arburg y el proveedor de servicios de TI PCO, muestra cómo las lecturas de la energía y las condiciones del entorno pueden servir para monitorizar las calidades de los productos y las señales de desgaste. Asimismo, se presentan las soluciones más avanzadas en el área de la identificación de herramientas basadas en RFID, así como soluciones de software para integración de TI en máquinas más antiguas y protocolos de los fabricantes más diversos.
Cybus Connectware utiliza "Profinet Sniffing" para facilitar el uso universal del conocido protocolo Ethernet para cada aplicación. De esta manera se permite que puedan emplearse los datos requeridos para el nivel de Profinet, sin necesidad de dedicar grandes esfuerzos al controlador (PLC). Asimismo, pueden utilizarse las altas velocidades de transmisión de Profinet para detectar piezas de trabajo mediante variables de brazo portapinzas, basándose en aprendizaje de máquinas, por ejemplo. El procedimiento es extremadamente robusto y gracias a MICA puede aplicarse incluso en los entornos más exigentes. La solución de software encaja perfectamente en este ámbito con la nueva variante de MICA con una interfaz Ethernet secundaria. Esto permite que dos redes Ethernet independientes entre sí interactúen de forma segura.
MICA como vínculo universal entre las máquinas, la nube y las plataformas IoT
La mera digitalización de las operaciones empresariales no garantiza el éxito y, por encima de todo, requiere también una infraestructura relacionada en la forma de una plataforma IoT de alto rendimiento, junto con dispositivos Edge multifuncionales, como por ejemplo MICA , así como socios experimentados. Ante todo, aquí es donde Connected Things Hub, la plataforma IoT en la nube de Telekom basada en Microsoft Azure, entra en la ecuación. Todos los tipos de sensores pueden conectarse a la plataforma, independientemente del tipo de dispositivo, tipo de datos, protocolo y ruta de transmisión. Junto con HARTING, T-Systems desarrolla un paquete de soluciones para la adquisición y tratamiento previo de datos de sensores en aplicaciones industriales, y una conexión de datos con la plataforma IoT a través de comunicación móviles.
Asimismo, Cloud Service AWS de Amazon ofrece servicios integrales para tratamiento de datos, gestión de IoT y procesos empresariales. Aquí SIC Software, un socio de consultoría sobre AWS y el socio más reciente de MICA.network, demuestra cómo MICA resulta idóneo como pre-procesador de datos y pasarela para aplicaciones AWS.
La conectividad uniforme y normalizada en la nube es el objetivo de la iniciativa de normalización "Industrial Cloud Federation", en la que Expleo participa. Esta empresa realizará una demostración con un demostrador en el stand de HARTING de una forma ejemplar. Un segundo demostrador en el stand de HARTING, la fábrica inteligente HAII4You, también está conectado como parte integral de Cloud Federation. El caso de uso consiste en registrar los datos desde los robots instalados y realizar la monitorización de estado correspondiente en la aplicación SmartANIMO de Expleo. MICA funciona aquí como una pasarela para proporcionar datos de la máquina preprocesados en el protocolo estándar para sistemas en la nube OPC UA. Expleo surgió de la unión del reconocido proveedor de servicios de TI Assystem y SQS en una marca global con más de 14.000 empleados en 25 países.
La empresa m2Xpert desarrolla plataformas que reúnen información de diferentes divisiones corporativas y la analizan en el contexto del cliente correspondiente. Los datos de los sistemas ERP, las máquinas y otras aplicaciones están correlacionados. Las fortalezas de MICA se utilizan en el caso de uso mostrado por m2Xpert. MICA conecta máquinas de diferentes fabricantes como fuentes de datos para realizar análisis secundarios. De esta manera se asegura la capacidad de expansión de las plataformas.
Con la plataforma IoT pst basada en servidor o en la nube de M2MGo, pueden crearse portales B2B2C y aplicaciones sin esfuerzo de programación, con la función arrastrar y soltar. Los datos de los dispositivos y las API pueden integrarse sin dificultades, y pueden analizarse en tiempo real.
Exposición de socios de MICA.network en el stand de HARTING en la Feria de Hannover 2019
- AIS Automation Dresden
- Akquinet
- Cybus (solo el martes)
- Expleo
- FormsMedia (solo el lunes)
- Infotecs
- M2MGo (solo el jueves)
- M2xpert (solo el miércoles)
- MTEK
- PCO
- PerFact Innovation
- SIC Software
- Sievers
- T-Systems
- University 4 Industry