Productos y soluciones

Sistemas de accionamiento descentralizado

Conjuntos de cable y conectores con regletero

En el ámbito de la robótica, de los sistemas transportadores y de las líneas de montaje y manipulación, la conectividad de potencia, señales y datos es un factor importante para lograr una estructura de automatización que funcione correctamente. HARTING ofrece productos de conectividad estándar fiables destinados a una amplia variedad de aplicaciones. Asimismo, ha convertido las soluciones personalizadas en una parte importante de su oferta para el mercado de la automatización. A lo largo de los años, HARTING se ha convertido en un socio fiel de los principales especialistas en automatización del mercado y ha colaborado muy estrechamente con ellos a fin de crear soluciones óptimas para diversas aplicaciones.

Además de presentar este diseño innovador, HCS puede personalizar los componentes que se producen en serie: por ejemplo, puede suministrar un conector con regletero combinado para entornos de 24 V DC y 400 V AC, o variantes específicas de conectores M12/RJ45 para plantas procesadoras de metal, madera y plástico.