Productos y soluciones

Tecnología de conexión para sistemas de accionamiento descentralizados

Suministramos soluciones de infraestructura probadas y certificadas, tales como juegos de conectores y cableados de sistema completos y probados, que han sido específicamente diseñadas para diversas series de motores de arranque y convertidores de frecuencia de Siemens.

Se deben construir nuevos almacenes y estructuras de transporte internas en el intervalo de tiempo más corto posible. Configurar un sistema modular permite reducir el tiempo de instalación. Para dicha configuración modular, se requiere una estructura de cableado eficiente. De ese modo no solo se acorta el tiempo de instalación, sino que además se evitan los errores de cableado. Partiendo de un sistema conectable sencillo, los empleados pueden llevar a cabo la mayoría de instalaciones y conexiones aunque no tengan una alta cualificación. Gracias a ello se reducen considerablemente los costes de instalación.

Para satisfacer esta demanda creciente, HARTING ha desarrollado una gama de productos, conectores de potencia con regletero, soluciones de interconexión y juegos de cables montados.  La gama completa de cables de alimentación premontados está disponible para establecer conexiones entre conectores de potencia con regletero y componentes de automatización tales como convertidores de frecuencia instalados en campo.

La distribución de potencia solo es una parte del sistema; la oferta se completa con toda una gama de cables blindados para motores. El sistema de instalación modular descentralizado ofrece nuevas soluciones de conectividad para crear estructuras de distribución de potencia eficientes.