Продукция и решения

Соединители DIN 41612

Соединители DIN – это проверенное и миллионы раз испытанное классическое решение для подключения печатных плат и магистралей. Заказчики HARTING высоко ценят их надежность и постоянные совершенствования и оптимизации.

Соединители DIN

Надёжная классика: соединители DIN

Наши надежные, прочные и не один миллион раз испытанные штырьковые соединители и различные варианты их исполнения постоянно совершенствуются и оптимизируются в соответствии с пожеланиями наших заказчиков.

Три основных семейства типоразмерного ряда DIN 41612 включают в себя силовые и сигнальные соединители, а также соответствующие компоненты серии har-bus® 64.

Соединители DIN 41612 в HARTING eShop

Способ монтажа

Соединители HARTING DIN 41612 можно подключить стандартными способами. Выбор правильной технологии монтажа к печатной плате зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Откройте для себя широкий спектр вариантов присоединения.

Технология монтажа к печатной плате

Кодирование

Система кодирования требуется для того, чтобы избежать случайного неправильного подключения соседних соединителей. Кодирование имеют как вилки, так и розетки.

Вся нужная информация о кодировании соединителей HARTING DIN 41612 приведена в каталоге.

PDF: кодирование для соединителей HARTING DIN 41612

Монтаж на печатную плату

Для автоматической сборки печатных плат компания HARTING предлагает соединители, которые устанавливаются и монтируются на печатную плату за одну операцию.

Узнайте всё об установке на печатную плату соединителей DIN 41612 от HARTING.

PDF: Монтаж на печатную плату соединителей HARTING DIN 41612

Пример применения

Прибытие вовремя благодаря модулю управления поездом на базе DIN 41612: Оборудование для железнодорожного транспорта всегда эксплуатируется в особо тяжелых услових. Оно подвержено воздействию вибраций, тепла и холода. Это относится и к соединителям для модулей управления поездом. Для таких случаев эксплуатации компания HARTING разработала уникальный литой цельнометаллический корпус из цинкового сплава.

Прочитайте о примере применения

Общая информация

Общая информация приведена в каталоге «Соединители HARTING DIN 41612». Она включает в себя воздушное расстояние и расстояние тока утечки, технические характеристики, инструкции по сборке, классификации NFF, кодирование, способы крепления и присоединения.

PDF: Общая информация о HARTING DIN 41612

Соединители DIN 41612 Power

Для токов от 6 до 15 А: DIN Power

Соединители DIN 41612 Power с шагом контактов 5,08 мм предпочтительны в тех случаях, когда необходима особенная прочность соединителя или используются повышенные токи силой от 6 до 15 А. Наш широкий ассортимент корпусов и принадлежностей, включая полностью металлические варианты, гарантирующие необходимую прочность и обеспечивающие сплошное экранирование от кабеля до стойки, соответствует таким требованиям к соединителям стандарта IEC 606032, Соединители HARTING DIN Power обеспечивают низкое переходное сопротивление благодаря высококачественному покрытию поверхности контактов.

DIN Power в HARTING eShop

Типы DIN 41612 для соединителей Power

Тип D

  • До 32 контактов
  • 2 ряда
  • 6 A на контакт
DIN 41612 типа D в HARTING eShop

Тип E

  • До 48 контактов
  • 3 ряда
  • 6 A на контакт
DIN 41612 типа E в HARTING eShop

Тип F

  • До 48 контактов
  • 3 ряда
  • 6 A на контакт
  • Дополнительный стандартный тип FM, F9 (9 контактов) и 2F (24 контакта)
DIN 41612 типа F в HARTING eShop

Тип G

  • До 64 контактов
  • 3 ряда
  • 6 A на контакт
DIN 41612 типа G в HARTING eShop

Тип H/MH

  • До 16 контактов (тип H16), 15 контактов (тип H15) и 3 контактов (тип H3)
  • 3 ряда, 15 А на контакт (6 А дополнительный стандартный тип MH)
  • Дополнительный стандартный тип MH 21+5 (до 27 контактов + 5 специальных контактов) и MH 24+7 (до 31 контакта + 7 специальных контактов)
DIN 41612 типа H в HARTING eShop

PDF: технические характеристики

В каталоге HARTING приведены технические характеристики для:

Соединитель DIN 41612 Signal

Высокая плотность контактов и прочность: DIN Signal

Сигнальные вилки и розетки с шагом контактов 2,54 мм, соответствующие стандарту DIN IEC 606032, обеспечивают необходимую прочность и высокую плотность контактов – до 96 контактов в одном соединителе. Множество вариантов подключения (печатная плата к печатной плате, мезонинная плата или кабель к печатной плате), сила тока до 2 А на контакт, отличное качество передачи и минимальное переходное сопротивление – это особенности, которые делают DIN Signal предпочтительным соединителем для областей применения с высокими требованиями. Они зарекомендовали себя в качестве надежного решения в машиностроении, средствах автоматизации и железнодорожном оборудовании.

DIN Signal в HARTING eShop

Типы DIN 41612 для сигнальных соединителей

Тип В

  • До 64 контактов
  • 2 ряда
  • 2 A на контакт
  • Дополнительный стандартный тип 2B (32 контакта) и 3B (20 контактов)
DIN 41612 типа B в HARTING eShop

Тип С

  • До 96 контактов (до 160 контактов для типа C)
  • 3 ряда (до 5 рядов для типа C)
  • 2 А на контакт (до 1 А на контакт для типа C)
  • Дополнительный стандартный тип 2C (32 контакта) и 3C (20 контактов)
DIN 41612 типа C в HARTING eShop

Тип M

  • До 78 контактов + 8 дополнительных специальных контактов (+ 10 для обратного типа M)
  • Сигнальные, коаксиальные, высокоамперные, оптоволоконные и высоковольтные контакты в одном соединителе
  • Тип M (0+2) без управляющих контактов + 2 дополнительных специальных контакта, 1 ряд
DIN 41612 типа M в HARTING eShop

Тип Q

  • До 64 контактов
  • 2 ряда
  • 2 A на контакт
  • Дополнительный стандартный тип 2Q (32 контакта) и 3Q (20 контактов)
DIN 41612 типа Q в HARTING eShop

Тип R

  • До 96 контактов (до 160 контактов для типа R)
  • 3 ряда (до 5 рядов для типа R)
  • 2 А на контакт (до 1 А на контакт для типа R)
  • Дополнительные стандартные типы R (HE11), 2R (48 контактов) и 3R (30 контактов)
DIN 41612 типа R в HARTING eShop

PDF: технические характеристики

  • Число контактов: 16-96
  • Шаг контактов: 2,54 мм
  • Рабочий ток: макс. 2 А (1 А при подключении с прорезанием изоляции)
PDF: все технические характеристики для DIN Signal

har-bus® 64

Соединители har-bus® 64 для шин VME 64x

Соединители har-bus® 64 разработаны для использования с шинами VME 64x. Они имеют 100-процентную прямую и обратную совместимость с соединителями DIN 41612 типа C. Это позволяет расширить систему на два дополнительных ряда без доработки всех дочерних плат.

har-bus® 64 в HARTING eShop

har-bus®64 – преимущества

HARTING сыграла ключевую роль в повышении разрядности архитектуры VME до 64 бит и скорости передачи данных до 160 МБ/с (VME 64x) с разработкой нового обратно совместимого соединителя с 160 контактами.

  • Дополнительные контакты соединителя для ввода/вывода или перспективных функций
  • Улучшенная конфигурация сигнала/земли, обеспечивающая скорость передачи сигналов до 320 МБ/с (шина VME), 1,25 Гбит/с (Gigabit Ethernet) или 3,125 Гбит/с (последовательное соединение точка-точка)
  • Горячая установка (т. е. платы можно вставлять, не прерывая работы)
  • Соответствует стандарту IEC 610764-113
  • До 160 контактов
  • Переключающий соединитель для автоматической организации шлейфового подключения

Обратная совместимость

Конструкция розетки har-bus® 64 позволяет подключать пятирядные и трехрядные стандартные вилки. Пятирядные вилки также можно вставлять в трехрядные розетки.

Этот тип обратной совместимости позволяет заказчикам постепенно вводить более высокопроизводительное оборудование в действие, при этом используя имеющиеся дочерние платы в разъемах с более низкими техническими требованиями.

PDF: Технические характеристики

  • Число контактов: 160
  • Шаг контактов: 2,54 мм
  • Рабочий ток: 1 А
PDF: Все технические характеристики для har-bus® 64

Дополнительные принадлежности и инструменты DIN 41612

Дополнительные принадлежности для DIN Power и DIN Signal

Корпуса, переходные рамки, фиксирующие элементы и рычаги, кодирование и другие принадлежности.
Дополнительные принадлежности для всех типов HARTING DIN 41612 доступны в HARTING eShop.

Дополнительные принадлежности для HARTING DIN 41612 в HARTING eShop

Дополнительные принадлежности для har-bus® 64

Кожухи, фиксирующие рычаги и другие аксессуары для har-bus® 64 доступны в HARTING eShop.

Дополнительные принадлежности для har-bus® 64 в HARTING eShop

Инструменты

С помощью модульной системы инструментов HARTING можно запрессовывать множество различных соединителей. Эти инструменты являются ключевым условием для экономичной и эффективной работы.


Все инструменты для создания подходящей системы доступны в разделе HARTING DIN 41612.

Инструменты для DIN 41612 в HARTING eShop

Способ присоединения

Соединители HARTING DIN 41612 можно монтировать стандартными способами. Выбор правильной технологии присоединения к печатной плате зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Откройте для себя широкий спектр вариантов присоединения.

Технология присоединения к печатной плате


Что говорят наши клиенты

Компания Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. занимается автоматизацией электросетей. С 1980 года мы установили партнерство с HARTING и пользуемся разъемами объединительных плат от HARTING. За последние 30 лет компания HARTING предложила нам множество отличных продуктов с гарантией качества. Я надеюсь, что Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. и HARTING будут сотрудничать и дальше. Давайте делать свой вклад в умные электросети Китая и поставлять лучшие продукты и услуги для отрасли вместе.

Guoming Qian
Президент научно-исследовательского института, Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.