Веб-семинары

Тенденции в промышленном Ethernet в 2021 году

Будьте готовы к четвертой промышленной революции и промышленному Интернету вещей: в этой серии веб-семинаров мы рассмотрим тенденции, инновации и возможности промышленного Ethernet.

СЕРИЯ ВЕБ-СЕМИНАРОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Четвертая промышленная революция и промышленный Интернет вещей предъявляют новые требования к промышленной связи. Со своими различными сценариями применения промышленный Ethernet идеально подходит для выполнения этих новых требований и позволяет успешно провести цифровизацию промышленности.

На наших веб-семинарах мы представляем тенденции, разработки и решения из области промышленного Ethernet. Вдохновитесь и откройте новые возможности для своей компании.

ВЕБ-СЕМИНАР В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Прямой эфир | 5. Мая 2021 | 11.00 по Московскому времени

ПОДНИМИТЕ СВОЮ ИНФРАСТРУКТУРУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ: ETHERNET-СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ БЕСШОВНОЙ СВЯЗИ ОТ ДАТЧИКА ДО ОБЛАКА

Ethernet – проверенная технология связи в промышленности. Она обеспечивает бесшовную связь от датчика до облака в пирамиде автоматизации будущего. Но какое соединительное решение соответствует требованиям вашей инфраструктуры?

Помимо проверенного RJ45 есть множество новых решений, таких как SPE или ix Industrial, которые прекрасно подходят для эпохи четвертой промышленной революции и открывают дорогу к промышленному Интернету вещей. 
На этом веб-семинаре мы представим текущее положение вещей в области Ethernet-соединителей.

 

Просмотр доступен после регистрации 

 

Просмотр доступен после регистрации | 20 января 2021 года | 10:00 по центральноевропейскому времени 

Создан для промышленного Ethernet: как применять и испытывать миниатюрный интерфейс Ethernet ix Industrial®

На этом совместном веб-семинаре компаний HARTING и Fluke Networks вы узнаете о возможностях интерфейса Ethernet ix Industrial от HARTING и о том, как испытывать его на основе проверочной инфраструктуры, созданной Fluke Networks. Мы расскажем о том, как получить нужную конфигурацию и инструкции для проведения актуального, воспроизводимого и соответствующего стандартам испытания высокоскоростных каналов промышленного Ethernet, уделив особое внимание соединителям типа ix.

 

Просмотр доступен после регистрации

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ОБ ОДНОПАРНОМ ETHERNET И ПРОМЫШЛЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ

Да, однопарный Ethernet – революционная технология, которая создает инфраструктуру для промышленного Интернета вещей и делает промышленные устройства интеллектуальными. Что за ним стоит? На двух увлекательных занятиях мы расскажем вам, почему однопарный Ethernet так важен для установления безбарьерной связи между датчиками и платформой промышленного Интернета вещей. А еще мы рассмотрим всю экосистему SPE. Запаситесь терпением!

 

Просмотр доступен после регистрации

КОМПАКТНЕЕ, БЫСТРЕЕ, УМНЕЕ: ETHERNET-СОЕДИНИТЕЛИ ПОМИМО RJ45

Какое решение Ethernet предпочитают в области промышленности сегодня? Применение испытанного соединителя RJ45 в суровых условиях несет с собой особые требования. Те, кто планирует пользоваться устройствами четвертой промышленной революции и промышленного Интернета вещей, ищут новые решения помимо RJ45 – миниатюрные, модульные, поддерживающие высокую скорость передачи данных и непрерывную связь от датчика до облака. На этом веб-семинаре мы представим доступные технологии и решения.

 

Просмотр доступен после регистрации

ФОКУС НА ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ: ОДНОПАРНЫЙ ETHERNET – РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР В ПРОМЫШЛЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ

Однопарный Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE) – инновационная технология связи для становления промышленного Интернета вещей. SPE позволяет без барьеров передавать данные от полевого уровня к облачной среде. С помощью лишь одной пары проводов SPE быстро и надежно передает большие объемы данных со скоростью до 1 Гбит/с на расстояние до 1000 метров. Откройте для себя многочисленные преимущества SPE на нашем веб-семинаре. Мы представляем примеры применения и решения и показываем, какие стандарты становятся важными.

 

Просмотр доступен после регистрации

КАК УСТАНОВИТЬ БЕЗБАРЬЕРНУЮ СВЯЗЬ ОТ ДАТЧИКА ДО ОБЛАКА

«Умное предприятие» спроектировано для повышения эффективности и экономичности сборки, эксплуатации и технического обслуживания производственных линий и реализации совершенно новых сценариев производства. Для этого важны связанные системы и безбарьерная связь от полевого уровня до облачной среды. Мы объясняем, как построить такую инфраструктуру и способствовать промышленным изменениям в вашей компании.

 

Просмотр доступен после регистрации

IX INDUSTRIAL: ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ МИНИАТЮРИЗАЦИИ

Камеры, экраны или датчики: даже малые устройства предъявляют новые требования к соединителям – и доходят до предела возможностей RJ45. Сегодня требуются компактные и прочные решения, гарантирующие высокую скорость передачи данных. На этом веб-семинаре мы представляем соединитель HARTING ix Industrial®, разработанный с учетом этих требований, и рассматриваем примеры применения.

 

Просмотр доступен после регистрации

ЧЕТЫРЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ПРИМЕРА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ С ПОМОЩЬЮ SPE

В живом интервью с нашими экспертами в Ethernet мы расскажем о возможностях однопарного Ethernet и покажем, какие применения промышленного Интернета вещей стали возможными благодаря SPE. Мы приведем примеры из областей автоматизации, транспортировок, автоматики и робототехники.

 

О компании HARTING
Компания HARTING Technology Group является одним из ведущих мировых поставщиков промышленных соединительных устройств для трех жизненных артерий: данных, сигналов и энергии. В нее входят 14 производственных объектов и 44 торговые компании. Кроме того, эта компания также производит розничные расчетно-кассовые системы, электромагнитные исполнительные устройства для серийного применения в области автомобилестроения и промышленности, зарядные устройства для электромобилей, а также аппаратное и программное обеспечение для заказчиков и устройств в областях автоматизации, машиностроения и производственного оборудования, робототехники и техники уличного движения. В 2017/2018 финансовом году около 5000 сотрудников принесли компании выручку в размере 762 млн евро.