Продукция и решения

Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift

Для удовлетворения растущих потребностей области логистики требуются новые подходы. HARTING движется в этом направлении вместе с решением Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift. Решение Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift встроено прямо в вилочный погрузчик. Оно дополняет и расширяет возможности стационарных систем UHF RFID. Теперь можно не только отслеживать потоки товаров, но и активно управлять ими. Кроме того, полная мобильность позволяет быстро и просто реагировать на меняющуюся обстановку.

Требования в области логистики растут день ото дня. В эру «точно в срок» с быстро растущим онлайн-рынком компании прилагают все больше усилий, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. Возвраты сегодня стали обыденным делом, а клиенты ожидают быстрой доставки с надежным отслеживанием посылок. Компании, которые не доставляют свои товары вовремя, в нужном количестве, с высоким качеством и по адекватной цене, скоро увидят отражение этого в количественных показателях продаж. Ошибки недопустимы. Они не только создают неудобства для клиентов, но и дорого обходятся поставщикам.

Технология UHF RFID позволяет снизить это постоянно растущее давление. В прошлом товары и продукты уже снабжали метками RFID, что позволяло отслеживать их перемещения. HARTING сделала следующий шаг в этом направлении с решением Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift. Вместо обычной практики установки стационарных точек для считывания и записи перемещений товаров, как это было раньше, вилочный погрузчик сам становится мобильным считывателем. Это стало возможным благодаря мобильным версиям испытанного считывателя RFID Ha-VIS RF-R300. Энергию подает погрузчик, а подключение к сети компании осуществляется через Wi-Fi или LTE. Получившаяся универсальная система RFID сочетает в себе преимущества мобильного считывателя с надежностью и мощностью стационарного.

Стационарные приемопередатчики взаимодействуют с передатчиками на поддонах и обеспечивают полную отслеживаемость товаров – возможно даже активное управление. Можно не только впоследствии определить неверную погрузку или выгрузку поддонов, контейнеров и ящиков, но и непосредственно предотвратить их. Это обеспечивает передаваемый водителю сигнал или невозможность завершить команду на движение. Ошибки предотвращаются в реальном времени, а больших последующих расходов можно избежать без прерывания текущего процесса.

Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift – начальная точка для быстрого и простого превращения погрузчика в передвижной считыватель RFID. Его конструкция оптимизирована с тем, чтобы пользоваться транспортным средством с максимальной экономией ресурсов, а также выдерживать постоянные вибрации вилочного погрузчика, пыль и неизбежное механическое воздействие.

Вам нужна конфигурация, отличающаяся от стандартной? Свяжитесь с нами