Han® 1A

Компактные промышленные соединители для железнодорожного подвижного состава

Благодаря гибкости модульных вставок соединители Han® 1A можно применять как в защищенных областях внутри помещений, так и под открытым небом с надежным обеспечением степеней защиты IP20 и IP65.

Чтобы сэкономить энергию и оптимально использовать доступное установочное пространство, проектировщики железнодорожного подвижного состава ищут миниатюрные решения. Электрические интерфейсы также вносят свой вклад в эти разработки, становясь все меньше и эффективнее.

HARTING представляет Han® 1A – новый небольшой, но при этом мощный интерфейс, габариты которого значительно меньше габаритов самого компактного прямоугольного промышленного соединителя Han® 3A.

Новый младший член семьи Han® имеет модульную конструкцию и оснащается черными пластиковыми кабельными и блочными кожухами с различными цветовыми маркировками. Разработчики этого продукта учли потребность заказчиков в малых складских запасах: число модулей или компонентов было сокращено до минимума.

Han® 1A занимает на 30 % меньше места по сравнению со следующей по величине серией Han® 3A

По последним железнодорожным стандартам

Железнодорожные стандарты требуют передачи данных, которая не искажается даже в среде с высокой нагрузкой. Относительно соединителей это значит, что передача данных и сигналов должна быть эффективно защищена от электромагнитных помех. Han® 1A особенно подходит для таких областей применения, так как он оснащен изоляторами с двойной камерой для вставки экранирующей пластины рядом с контактами Han® D и защитным заземлением. Максимальный уровень электроэнергии и сигналов, которые можно передавать под экранированием, составляет 10 А/400 В.

Han® 1A для подачи электроэнергии к приводам дверей и системам входа

Также доступны адаптеры и контактные вставки для M12 с D-образным и X-образным расположением кодирующих элементов. Они обеспечивают защищенную от помех передачу данных в железнодорожном подвижном составе. Первое решение гарантирует неискаженную передачу данных согласно категории 5, второе – согласно категории 6A.

Благодаря модульности и множеству различных применений Han® 1A подходит для всех областей, в которых требуется электроснабжение малых приводов, датчиков и устройств. В области железнодорожного подвижного состава это подразумевает снабжение электроэнергией приводов дверей и систем входа, освещения, фар, динамиков, экранов, информационных панелей, сигнальных и аварийных огней, кнопок, дворников или генераторов сигналов.

Каталоги, брошюры, листовки

Оформление запроса для получения бесплатного образца

Вы заинтересованы в экономии места с Han® 1A? Оформите запрос на бесплатный образец, чтобы получить полное представление о Ваших преимуществах.