Наши технологии
Мы считаем, что долгосрочный успех компании важнее краткосрочных плодов воображения.
Научные кадры и компетентные партнеры становятся нашим попутным ветром в этом путешествии.
Сотрудничество – ключ к успеху – Connectivity+
Connectivity+ – наша стратегия для реализации нашей концепции о том, чтобы будущие технологии работали на благо людей, с нашими продуктами и устройствами. Стремительный технический прогресс, цифровизация и потребности заказчиков и партнеров заставили нас задуматься. Помимо новых технологий, воздействие человека на экологию и главные мировые проблемы также стали привлекать к себе больше внимания. Как нам с этим справиться? Думая и действуя по-новому. Мы привлекаем заказчиков и партнеров к совместному созданию продукции как можно раньше. Мы обмениваемся идеями и обсуждаем их, так как реализовать лучшие инновации для будущего можно только в рамках сотрудничества.
Центр качества и технологии HARTING HQT
В Центре качества и технологии HARTING HQT энергоэффективно используются топливные ресурсы. Архитектурная концепция, основанная на просторной структуре кампуса, способствует открытому обмену идеями. Она создает идеальную среду для долгосрочного качества и успеха HARTING Technology Group. Качество и технологии – необходимые факторы для инноваций и роста.
Сеть SPE
Однопарный Ethernet (SPE) – инфраструктурный фундамент, на котором построены промышленный Интернет вещей и четвертая промышленная революция. Так как рынок промышленного Интернета вещей быстро растет, мы начали сотрудничать с другими технологическими лидерами для быстрого совершенствования этой технологии. Промышленная партнерская сеть SPE – первая точка контакта для пользователей, которые хотят установить сети или устройства SPE. Эта партнерская сеть предоставляет четкие рекомендации о разработке будущих устройств промышленного Интернета вещей, управляет центральной информационной платформой и обеспечивает защиту инвестиций для пользователей, чтобы они могли полагаться на эту технологию в будущем.
SmartFactory
Вместе с нашими партнерами из сети SmartFactory мы посвятили себя темам четвертой промышленной революции и фабрики будущего. Наша цель в рамках сотрудничества равных сторон – вместе совершенствовать и реализовывать научно-исследовательские проекты. У этой сети есть своя собственная фабрика, которая обеспечивает максимально реалистичную среду.
Сотрудничество с университетами (при участии MIT)
Мы принимаем участие в работе микросистемной технологической лаборатории MTL и микросистемной промышленной группы MIG Массачусетского технологического института MIT. Лаборатория проводит исследования в очень широком диапазоне областей и помогает формировать множество технологий четвертой промышленной революции следующего поколения. В рамках этого сотрудничества мы способствуем проведению исследований и работаем со студентами и лекторами над темами, касающимися четвертой промышленной революции. Для HARTING это важный обмен, который помогает нам в достижении наших целей с Connectivity+.
Шанхайский университет
Наша программа сотрудничества с университетом Тунцзи в Шанхае началась в 2014 году. Это сотрудничество включает в себя несколько стипендий для лучших студентов каждый год. Каждые два года проходит конкурс инноваций. Проекты студентов оценивает независимое жюри. С 2019 года в программе сотрудничества есть лаборатория HARTING, в которой применяются продукты из отрасли транспортировок.
Кто больше не совершенствуется, тот теряет добродетель*
*Оливер Кромвель, 1599–1658 гг.
Мы оцениваем наши технологии в течение всего срока службы продукта. Чтобы наши продукты были экологичными, мы с самого начала обращаем внимание на удобство пользования, критически важные сырьевые материалы и долю перерабатываемых материалов. Мы постоянно оптимизируем наш производственный процесс. Оптимизация доставки, упаковки и переработки также помогает уменьшить вред окружающей среде. Вот несколько конкретных примеров того, как мы защищаем окружающую среду, в отношении наших продуктов.

Правая рука для защиты окружающей среды
Мы как Робин для Бэтмена, доктор Ватсон для Шерлока Холмса или правая рука для защиты окружающей среды. Наши технологии укоренились на многих перспективных рынках. В ветроэнергетике, рельсовом транспорте и электромобилях наши продукты помогают поддерживать экологичность и защищать окружающую среду и таким образом вносят свой вклад в чистое будущее.
Системы накопления и хранения энергии: энергия именно тогда, когда она вам нужна – с соединителем Han® S
Наш соединитель Han® S был спроектирован специально для экологичных систем хранения энергии. С его помощью можно соединять между собой аккумуляторные модули для простого увеличения емкости систем хранения энергии, которые спроектированы на модульной основе для оказания различных важных услуг. К ним относятся интеграция возобновляемой энергии, изменение спроса и снижение пиковой нагрузки. При снижении пиковой нагрузки можно снизить расходы на электричество на 80 %.
Ветроэнергетика: ветрогенераторы переходят на Ethernet
Наша оптоволоконная система передачи данных служит матрицей для связи на основе стандартов Ethernet в современных ветрогенераторах. Мы поставляем полную кабельную систему, включая вращающийся соединитель. Преимущество заключается в том, что более высокие скорости передачи данных позволяют лучше контролировать систему. Кроме того, наш интерфейс Plug & Play снижает время простоя. Установка больше не занимает много времени. Применение системы оптимизируется. Это хорошо и для окружающей среды.
Умное земледелие: интеллектуальный высоковольтный соединитель AEF
Наш интеллектуальный высоковольтный соединитель AEF поддерживает технологию умного земледелия. Стандартизированный соединитель передает высокую мощность 150 кВт от трактора к орудию. Электрический режим управления повышает энергоэффективность по сравнению с механическими или гидравлическими альтернативами, что снижает потребление дизельного топлива на 20 %.
Электромобили: зарядный кабель для всего
Для успешного перехода на электромобили нужна продуманная зарядная инфраструктура с плотной сетью зарядных станций. Вот почему, помимо зарядных кабелей для автомобилей, мы также производим зарядные кабели для зарядных станций и даже зарядные гнезда. Мы поддерживаем все распространенные стандарты и можем производить оборудование в Европе, Китае и США.