Информация о продукции HARTING Здесь вы найдете нашу текущую информацию о продукте Соединитель M12 PFT D-кодировка PushPull Han B_Коррозионностойкий вариант Аккумуляторный обжимной инструмент Корпуса Han® 3A HMC Цилиндрические соединители типоразмера Size 15 Цилиндрические соединители М5 T-образный разветвитель M12 и M12 ПСП Блок заземления для вставок Han® ES Press Контакты Han® HC-Modular 650 с новой технологией гальванического покрытия Изменения профиля модулей Han 200A Модуль Han Megabit с одним кабельным вводом Модуль Han® ЭМС с дополнительным экранированием T1 Industrial IP20 T1 Industrial M12 Модули Han-Modular® Domino Изменение конструкции розеток DIN 41612 тип R M12 PushPull invers неэкранированный Штыревой модуль Han DD Quick Lock Поэтапное прекращение поставок разъемов серии TCA Изменение покрытия выводов контактов D-Sub W Модуль Han Gigabit Cat.8 Контактная вставка высокой плотности K32-24 Силовой распределительный соединитель Han_48HPR PYD 1to2 Модификация обжимных контактов серии ТС Интерфейсные разъемы PushPull & RJ Industrial Адаптер на DIN рейку Han 1A Защитные крышки Han 1A Новая серия корпусов Han® HPR Compact Новый компонент в линейке силовых соединителей Han 48HPR PYD 1to1 Модификация рамок Han® Snap in Grip Новые данные на EPLAN Data Portal Система кодирования для линейки D-Sub Фиксаторы Han® ES Press с улучшенными характеристиками Расширение линейки соединителей Han S Новый тип разъемов серии SEK Мезонин Новые компоненты серии M12 Power с кодировкой K, L и S Изменение конструктива для увеличением прочности har_flex_corr