Решения для центров обработки данных

Правильный выбор соединителей повышает энергоэффективность на 50 %

Соединители HARTING помогут повысить эффективность потребляемой энергии за счет уменьшения потерь энергии в соединениях. Узнайте, как!

Всемирный рынок центров обработки данных демонстрирует взрывной рост год за годом. В последние несколько лет общество все больше полагается на задачи, для выполнения которых требуется центр обработки данных. С ростом числа эксплуатируемых центров обработки данных постоянно растет количество энергии, расходуемой на их поддержку, которое составляет существенную часть мирового потребления электричества. Параллельно с этим темы декарбонизации и будущего энергии постоянно занимают умы операторов центров обработки данных, производителей и поставщиков. Поэтому необходимо повышать эффективность потребляемой в настоящий момент энергии.

В наших технических документах рассказывается, как соединители HARTING могут повысить эффективность потребляемой энергии за счет уменьшения потерь энергии в соединениях. Наш анализ показывает, что центры обработки данных могут сэкономить до 50 % энергии по сравнению с другими соединителями и снизить совокупную стоимость владения.

Мощность имеет решающее значение

Эксплуатация центра обработки данных несомненно сопряжена с некоторыми сложностями. Из сектора производства известно, что любой простой приводит к существенным потерям в прибыли. Такой сценарий для владельца или оператора центра обработки данных – еще больший кошмар.

Сбои в центре обработки данных могут произойти по различным причинам, таким как экстремальные погодные условия, неполадки в сети, человеческие ошибки, баги в программном обеспечении, а также из-за инфраструктурных проблем, возникших внутри центра обработки данных из-за неисправностей генераторов, ИБП или УРП. Понятно, что такой риск у крупных операторов должен быть сведен к нулю.

Совокупные эксплуатационные расходы центра обработки данных

Лучший ответ сегодня – это стратегические инвестиции и проверка всех отдельных частей так называемой критической инфраструктуры в центре обработки данных. Электропитание – один из ключевых факторов здесь. Исследовательская компания International Data Corporation сообщает, что потребление энергии на сервер растет по всему миру на 9 % в год. С одной стороны, серверы становятся компактнее для экономии монтажного пространства, а с другой – их растущая производительность повышает требования к электроснабжению. Стоимость потребляемой ими энергии может составлять более 50 % от совокупных эксплуатационных расходов центров обработки данных.

Ежегодная экономия на электроэнергии до 95 тысяч евро

Чтобы рассчитать точный эффект на потребление энергии от применения соединителей в центрах обработки данных, в компании HARTING Technology Group измерили потребление энергии с тремя разными соединительными решениями в своей испытательной лаборатории, прошедшей независимую сертификацию.

Раньше для присоединения линий электропитания в центрах обработки данных обычно пользовались вилками типа CEE (IEC 60309). Тогда же компания HARTING Technology Group представила своим партнерам на рынке центров обработки данных новую концепцию соединителей с множеством преимуществ. Одним из испытываемых соединителей был новый концептуальный соединитель HARTING Han-Eco ®. Другими двумя испытываемыми соединителями были вилки CEE от разных производителей.

Соединитель HARTING Han-Eco® (6 + PE) по сравнению с вилкой CEE (5+PE)
Типичное оборудование в центре обработки данных с соединителем HARTING Han-Eco®

Как оказалось, с помощью современных соединителей в системе электропитания центров обработки данных можно повысить эффективность потребляемой энергии. Соединитель HARTING Han-Eco® потребляет на 50 % меньше энергии по сравнению с традиционной вилкой CEE, что позволяет оператору ежегодно экономить на эксплуатационных расходах до 95 тысяч евро.

Технический документ: правильный выбор соединителей повышает энергоэффективность на 50 %

Что говорят наши клиенты:

Schneider Electric о подключении электропитания к стойкам в центрах обработки данных.

Технический документ «Правильный выбор соединителей повышает энергоэффективность на 50 %»

Бесплатно загрузите технический документ и узнайте, как соединители HARTING могут повысить эффективность потребляемой энергии за счет уменьшения потерь энергии в соединениях.