Продукция и решения

HARTING har-flex®

Монолитные соединители для печатных плат

har-flex®

Более компактные, мощные и в то же время прочные соединители – наше кредо во всех областях на пути к четвертой промышленной революции. Благодаря миниатюрной конструкции и высокой вариативности соединителей har-flex® производители устройств получили технологию соединения со свободной масштабируемостью, которая выполняет требования миниатюризации.

Отличительной особенностью соединителей har-flex® для мезонинных плат является их непрерывная масштабируемость с возможным количеством контактов от 6 до 100. Это обеспечивает возможность индивидуализированных решений с учетом всех требований заказчика.

Пространство, занимаемое шкафами управления, означает деньги в сборке машинного оборудования и строительстве предприятий. В зависимости от требований заказчика в отношении области применения и плотности монтажа вводов и выводов связывание 50 или более модулей ввода-вывода встречается достаточно часто. Скоро станет ясно, что каждый миллиметр, сэкономленный в ширине отдельного модуля, оказывает значительное влияние на пространство, сэкономленное в шкафу управления.

  • Прочная миниатюризированная конструкция
  • Эффективные соединения с печатной платой благодаря полностью автоматизированной обработке
  • Доступны различные количества контактов
  • Разнообразие продукции с различными типами соединителей

На базе соединителя har-flex® компания HARTING разработала конструктивный ряд соединителей для печатных плат для универсального применения на устройствах и внутри них.

1. Доступны различные количества контактов

Соединители har-flex® доступны с любым, от 6 до 100, количеством контактов. Использование точно соответствующих вариантов обеспечивает максимальную гибкость при проектировании устройств и способствует их миниатюризации.

2. Заказные кабельные сборки с соединителями с врезными контактами

Кабельные сборки с соединителями с врезными контактами har-flex® доступны:

  • с любым, от 6 до 100, количеством контактов

  • заказанной длины

  • с устройством или без устройства защиты от натяжения

  • с одинаково или по-разному ориентированными контактными сторонами

3. Дополнительные прижимы для поверхностного монтажа

Дополнительные прижимы для поверхностного монтажа обеспечивают надежное соединение соединителя с печатной платой. Это защищает сигнальные контакты от механических нагрузок, что способствует повышению надежности всей системы.

4. Фиксирующие защелки и устройство защиты от натяжения

Фиксирующие защелки по бокам кабельных соединителей для печатных плат с врезными контактами обеспечивают надежное электрическое соединение даже при высоких ударных и вибрационных нагрузках. Дополнительные скобы защиты от натяжения защищают врезные контакты от натяжений на кабеле.

5. Возможность автоматизированного монтажа

Соединители для печатных плат har-flexicon® рассчитаны на автоматизированные процессы монтажа Pick & Place. Они могут монтироваться пайкой оплавлением вместе с другими компонентами для поверхностного монтажа. Оба эти процесса упрощают сборку печатных плат и удешевляют этот процесс.

НОВЫЕ варианты с использованием технологии пайки с оплавлением в сквозных отверстиях

Новые варианты соединителей har-flex® предназначены для сфер применения, отличающихся большими механическими нагрузками. При пайке с оплавлением в сквозных отверстиях используются боковые прижимы. Соединители сочетают в себе стойкость паяных соединений к механическим воздействиям, обеспечиваемую технологией монтажа в сквозные отверстия, с преимуществами автоматизированного поверхностного монтажа. Сигнальные контакты также выполнены с возможностью поверхностного монтажа, поэтому разводка проводящих дорожек на печатной плате остается максимально простой.

har-flex® в eCatalogue